Možnosti DIA-1-A, D1-P-PT-PCB-X-T, W-G
Specifikace
Techn. | |
---|---|
Typový klíč: | DIA-1-A, D1-P-PT-PCB-X-T, W-G |
Předsmontovaný: | ANO |
Ventil pro udržování tlaku: | valve: 0.3bar, width DN8, connection |
Kabel. membrána: | bez kabelu |
H peroxid: | žádné měření H2O2 mg/l |
Kyselina peroctová: | žádné měření PAA mg/l |
Redox rozsah: | žádná redox (ORP) elektroda mV |
Rozsah pH: | 1 až 12 |
Kabel pH, redox: | 1.00 m, koncovka : N-koncovka |
Kabel. elektroda: | 1.00 m, koncovka: 4-pól. oblouk |
Verze motoru: | IP43/F |
Čištění motoru: | ano (230/240 VAC) |
Sens.interface: | bez (pouze pro verze s instalací na desku) |
Průtok. armatura: | Bez průtok. armatury |
Řídící jednotky | |
---|---|
Měřicí jednotka: | D1 - tlakově odolný, s čištěním motoru |
Elektroda 1: | disinfection Cl2, ClO2, O3 (PT - platinum) |
Elektroda 2: | pH, ceramic diaphragm, buffer solution |
Elektroda 3: | no redox (ORP) electrode |
Elektroda 4: | no H2O2 or PAA electrode |
Teplotní snímač: | with Pt100 |
Senzor průtoku: | without flow sensor |
Jiné | |
---|---|
Jazyk: | Nl, En, Fr, It, Pl, Pt, Ru, Es, Tr, De |
Objednací číslo Alldos: | 314-331-10064 |
Kapalina | |
---|---|
Redoxní pufr: | žádná redox (ORP) elektroda |
pH pufr: | rozsah: pH 4,01/7,00/9,18, objem: 3x100 ml |
Elektrické údaje | |
---|---|
P1: | 25 VA |
Frekvence el. sítě: | 50 / 60 Hz |
Jmenovité napětí: | x 230/240 V |
Krytí (IEC 34-5): | IP65 |
Instalace | |
---|---|
Maximální provozní tlak: | 4 bar |
Připevněný na: | Montáž na zeď |
Název výrobku: | DIA-1-A, D1-P-PT-PCB-X-T, W-G |
Objednací číslo: | 96622430 |
Cena: |