Možnosti DIA-2Q-A, D2-P-PT-X-QS-T, W-H
Specifikace
Techn. | |
---|---|
Typový klíč: | DIA-2Q-A, D2-P-PT-X-QS-T, W-H |
Předsmontovaný: | ANO |
Ventil pro udržování tlaku: | valve: 0.3bar, width DN8, connection |
Redox rozsah: | žádná redox (ORP) elektroda mV |
Rozsah pH: | žádná pH elektroda |
Kabel pH, redox: | žádné měření pH nebo redox (ORP) |
Kabel. elektroda: | 1.00 m, koncovka: 4-pól. oblouk |
Verze motoru: | bez čištění motoru |
Čištění motoru: | bez čištění motoru |
Sens.interface: | bez (pouze pro verze s instalací na desku) |
Průtok. armatura: | Bez průtok. armatury |
Řídící jednotky | |
---|---|
Měřicí jednotka: | D2 - tlakově odolný, hydro.mechanické čištění |
Elektroda 1: | disinfection Cl2, ClO2, O3 (PT - platinum) |
Elektroda 2: | no pH electrode |
Elektroda 3: | no redox (ORP) electrode |
Teplotní snímač: | with Pt100 |
Senzor průtoku: | flow sensor integrated (cable 1.00m) |
Jiné | |
---|---|
Jazyk: | Nl, En, Fr, It, Pl, Pt, Ru, Es, Tr, De |
Objednací číslo Alldos: | 314-935-10016 |
Kapalina | |
---|---|
Redoxní pufr: | žádná redox (ORP) elektroda |
pH pufr: | žádná pH elektroda |
Elektrické údaje | |
---|---|
P1: | 15 VA |
Frekvence el. sítě: | 50 / 60 Hz |
Jmenovité napětí: | x 115/120 V |
Krytí (IEC 34-5): | IP65 |
Instalace | |
---|---|
Maximální provozní tlak: | 4 bar |
Připevněný na: | Montáž na zeď |
Název výrobku: | DIA-2Q-A, D2-P-PT-X-QS-T, W-H |
Objednací číslo: | 96622716 |
Cena: |