Inovativní řešení Grundfos MIXIT "vše v jednom" zjednodušuje uvedení do provozu a vyvážení a zároveň je rychlejší, jednodušší a efektivnější, protože všechny komponenty jsou automaticky nastaveny a vyváženy podle požadavků systému, což vám ušetří až 25 % energie. A díky monitorování systému HVAC lze spotřebu energie dále snížit.
Podívejte se na video a přesvědčte se, jak snadné je pomocí systému MIXIT optimalizovat energetickou účinnost vaší budovy.
Snadné vytváření optimálních mixážních smyček
Zkraťte dobu instalace a uvedení do provozu až o 50 % pomocí systému Grundfos MIXIT, který kombinuje 8-12 tradičních komponent směšovací smyčky do řešení "vše v jednom".
S MIXIT a vysoce účinnými čerpadly Grundfos získáte optimální energetický výkon, plnou kontrolu nad provozem a monitorování v reálném čase pro úplnou transparentnost spotřeby energie vašeho systému HVAC.
Získejte okamžitý přehled o systému MIXIT v naší infografice nebo si pro úplné technické detaily stáhněte naši brožuru.
Jak pracovat s jednotkou MIXIT
Pokud si přejete získat podrobnější znalosti o jednotce MIXIT a o tom, jak ji používat ve vašem systému, zvolte prosím oblast, která vás zajímá:
Chtěli byste se dozvědět, jak jej ostatní využili v praxi?
Přečtěte si, jak společnost Envases optimalizovala městské vytápění a získávání odpadního tepla v továrně, aby snížila své náklady. Nebo vás možná zaujme příběh společnosti OVE, která využívá jednotku MIXIT k monitorování a optimalizaci teplot v bytových komplexech, které provozuje.
Jak dobře znáte společnost MIXIT?
Otestujte si své znalosti o systému Grundfos MIXIT pomocí našich zábavných her! Přiřaďte správné popisy čerpadel v naší paměťové hře nebo vyřešte kvíz typu pravda/nepravda a zjistěte, zda jste odborníkem na MIXIT. Zjistěte, jak toto komplexní řešení optimalizuje energetickou účinnost budovy.
Chcete více informací o MIXIT?
Máte další dotazy k aplikaci MIXIT nebo chcete pomoci s vývojem aplikace MIXIT? Stačí vyplnit formulář a některý z našich odborníků se vám brzy ozve.
Vyberte produkt
Servisní videa
Zajímá vás zlepšení svých znalostí o produktu?
Dozvíte se nejnovější informace a studie o čerpadlech a systémech, kde využít řešení od Grundfosu, jak dosáhnout maximální výkonu apod. Nebo vyhledávejte výzkumy & poznatky od Grundfosu pro specifické vzdělávací materiály, články, bílé knihy, videa a mnoho dalšího, co přinese přínos vašemu řešení.
How can we help you?
Whether you’re looking to buy a product or simply seeking advice from a Grundfos expert, we are more than happy to help you get the most out of your pump solution! Feel free to get in touch if you need support.