Možnosti MMS 8000 R
Specifikace
Techn. | |
---|---|
Ucpávka pro motor: | SIC/SIC |
Verze motoru: | T45 |
Jiné | |
---|---|
Čistá hmotnost: | 192 kg |
Přepravní objem: | 0.187 m³ |
Země původu: | IT |
Číslo tarifu: | 85015290 |
Kapalina | |
---|---|
Maximální teplota kapaliny při 0,15 m/s: | 40 °C |
Maximální teplota kapaliny při rychlosti 0,5 m/sec: | 45 °C |
Elektrické údaje | |
---|---|
Typ motoru: | MMS8000 |
Jmenovitý výkon - P2: | 55 kW |
KVA code: | G |
Frekvence el. sítě: | 60 Hz |
Jmenovité napětí: | 3 x 380 V |
Tolerance napětí: | +6/-10 % |
Service faktor: | 1.15 |
Jmenovitý el. proud: | 132 A |
Rozběhový elektrický proud: | 500 % |
Cos phi - účiník: | 0.89 |
Jmenovité otáčky: | 3470 ot/min |
Jmenovitý krouticí moment při plném zatížení: | 174 Nm |
Hodnota krouticího momentu při zabržděném rotoru: | 140 % |
Krouticí moment při poruše (blokaci): | 240 % |
Moment setrvačnosti: | 0.0446 kg m² |
Max. axiální zatížení: | 5000 kg |
Typ spínání (DOL, SD): | Hvězda/trojúhelník |
Krytí (IEC 34-5): | IP68 |
Zabudované teplotní čidlo: | Ne |
Vinutí: | PE2/PA |
Instalace | |
---|---|
Průměr motoru: | 8 inch |
Materiály | |
---|---|
Motor: | Korozivzdorná ocel |
: | DIN W.-Nr. 1.4539 |
: | AISI 904 L |
: | ASTM 904 L |
Název výrobku: | MMS 8000 R |
Objednací číslo: | 96616862 |
EAN kód: | 5700834822681 |
Cena: | EUR 12187 |