- Max. dopravní výška
- 46 m
- Max. průtok
- 55 l/s
- Teplota kapaliny
- 0 .. 40 °C
- p max
- 10 bar
Překonání omezení v suterénu
Přečerpávací stanice na odpadní vodu MULTILIFT představují pokročilé a nákladově efektivní řešení pro centrální čerpání odpadní vody ve větších domech, penzionech apod. Přečerpávací stanice Multilift jsou vhodné tam, kde není možné odpadní vodu přesouvat přirozeným samospádem. Přečerpávací stanice MULTILIFT jsou jednoduchým řešením složitých problémů.
Celá jednotka je složená z robustní nádrže, motoru, snímače hladiny, řídící jednotky a zpětné klapky. Multilift je dodáván jako již složená jednotka určená přímo k instalaci.
Systémy jsou dodávány buď s jedním nebo dvěma čerpadly s 6ti možnými rozměry nádrže od 44l do 450l a současně s 9 možnými velikostmi čerpadel pro každou nádrž. Tím vzniká značná variability řešení, které je možné maximálně přizpůsobit dané aplikaci.
Čerpadla použitá v čerpacích stanicích Multilift jsou navržena pro čerpání odpadní vody s obsahem běžných nečistot a vláken, které obsahuje odpadní voda z domácností. I při malých rozměrech 0,25 - 1,6m2 je jednotka schopna přečerpat 1 680 l až 14 400l vody za hodinu.
Jednotka Multilift je navržena tak, aby vyžadovala minimální servis a údržbu.
Podívejte se, co zákazníci říkají o tomto sortimentu
Pokud je Grundfos součástí vašeho řešení, pak máte sníženou spotřebu energie, zvýšené pohodlí a nepřekonatelnou provozní spolehlivost. Přečtěte si příběhy našich zákazníků o výhodách z použití řešení Grundfos.
Staňte se expertem
Ušetřete čas při své každodenní práci zlepšením svých dovedností, svého know-how a svého podnikání s online školicí platformou ECADEMY.
Klikněte na kurz níže a začněte svůj trénink hned.
Chcete se dozvědět více?
Zjistěte více v nejnovějších článcích a materiálech o čerpadlech a čerpacích systémech. Podívejte se do naší sekce "Výzkum a Poznatky" a vyberte si články, whitepapers, videa a mnoho dalšího z vaší oblasti zájmu.
Služby
Servisní služby pro pomoc s výběrem, instalaci, provoz a výměny čerpadel.