NBE Série 2000

Nesamonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo, navržené podle EN 733. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru.

Info o výrobku (MEI)
Max. dopravní výška
97 m
Max. průtok
277 m³/h
Teplota kapaliny
-25 .. 120 °C
p max
16 bar