- Max. dopravní výška
- 165 m
- Max. průtok
- 1400 m³/h
- Teplota kapaliny
- -25 .. 140 °C
- p max
- 25 bar
Víceúčelová výkoná čerpadla NBG s axiálním vstupem pro specifické aplikace
Všechna čerpadla Grundfos NBG jsou jednostupňová, odstředivá, monobloková čerpadla s axiálním sacím hrdlem. Pokud požadujete víceúčelové čerpadlo vhodné pro různé náročné aplikace, NBG zajistí spolehlivé a účinné výkon.
Instalace v omezených prostorách je snadná díky kompaktní moniblokové konstrukci čerpadla. Čerpadlo NBG je určeno pro specifické aplikace dle normy ISO 2858. Všechna čerpadla Grundfos s axiálním vstupem jsou testována před opuštěním výroby podle norem ISO 909906: 2012 Acecptance Grade.
Výhody našich zákazníků z použití našeho řešení
Pokud je Grundfos součástí vašeho řešení, pak máte sníženou spotřebu energie, zvýšené pohodlí a nepřekonatelnou provozní spolehlivost. Přečtěte si příběhy našich zákazníků o výhodách z použití řešení Grundfos.
Staňte se expertem
Ušetřete čas, získejte nové dovednosti a know how a rozvíjejte své podnikání s online školící platformou ECADEMY.
Klikněte na kurz níže a začněte svůj trénink hned.
Chcete se dozvědět více?
V sekci Články a znalosti najdete další články, studie a technické informace z různých oblastí čerpací techniky. Zjistěte, co je nového v našem oboru a jak dostat co nejvíce z vašeho čerpadla.
Získejte odpovědi na své otázky k tomuto produktu
Shromáždili jsme často kladené otázky a jejich odpovědi na jednom místě. Prohlédněte si nejčastěji kladené dotazy níže nebo přejděte do FAQ pro kompletní seznam odpovědí.
Staňte se expertem
Ušetřete čas, získejte nové dovednosti a know how a rozvíjejte své podnikání s online školící platformou ECADEMY.
Klikněte na kurz níže a začněte svůj trénink hned.