- Max. dopravní výška
- 115 m
- Max. průtok
- 446 m³/h
- Teplota kapaliny
- -25 .. 120 °C
- p max
- 16 bar
Vysoký výkon pro specifické aplikace
Čerpadla Grundfos NBGE jsou jednostupňová, odstředivá čerpadla se spirálovým axiálním vstupem a horizontálním hřídelem. Pokud požadujete čerpadlo pro náročné aplikace, kde se požadavky na průtok liší, je k dispozici NBGE s MGE motorem s permanentními magnety do 11 kW s vestavěným pohonem s proměnnou frekvencí a účinností IE5 pro udržení vysoké účinnosti za všech okolností.
Uzavřená kompaktní konstrukce čerpadla umožňuje instalaci i ve stísněných prostorech. Čerpadla NBGE jsou navržena podle normy ISO 2858, a všechna čerpadla Grundfos s axiálním sáním jsou zkoušena podle norem ISO 909906: 2012.
Výhody našich zákazníků z použití našeho řešení
Pokud je Grundfos součástí vašeho řešení, pak máte sníženou spotřebu energie, zvýšené pohodlí a nepřekonatelnou provozní spolehlivost. Přečtěte si příběhy našich zákazníků o výhodách z použití řešení Grundfos.
Staňte se expertem
Ušetřete čas, získejte nové dovednosti a know how a rozvíjejte své podnikání s online školící platformou ECADEMY.
Klikněte na kurz níže a začněte svůj trénink hned.
Chcete se dozvědět více?
V sekci Články a znalosti najdete další články, studie a technické informace z různých oblastí čerpací techniky. Zjistěte, co je nového v našem oboru a jak dostat co nejvíce z vašeho čerpadla.
Získejte odpovědi na své otázky k tomuto produktu
Shromáždili jsme často kladené otázky a jejich odpovědi na jednom místě. Prohlédněte si nejčastěji kladené dotazy níže nebo přejděte do FAQ pro kompletní seznam odpovědí.
Staňte se expertem
Ušetřete čas, získejte nové dovednosti a know how a rozvíjejte své podnikání s online školící platformou ECADEMY.
Klikněte na kurz níže a začněte svůj trénink hned.