- Max. dopravní výška
- 177 m
- Max. průtok
- 1400 m³/h
- Teplota kapaliny
- -25 .. 120 °C
- p max
- 16 bar
Přizpůsobitelný výkon NK s axiálním vstupem pro náročné aplikace
Čerpadla Grundfos NK jsou čerpadla s axiálním sacím hrdlem, radiálním výtlačným hrdlem a horizontálním hřídelem. Pokud požadujete víceúčelové čerpadlo vhodné pro různé náročné aplikace, zajistí NK/NKG spolehlivé a účinné zásobování čerpadlem.
Konstrukce čerpadla s pružnou spojkou umožňuje snadný servis díky distanční spojce. Čerpadlo NK je navržené podle normy EN733 a všechna čerpadla Grundfos s axiálním vstupem jsou před opuštěním výroby zkoušena podle norem ISO 909906: 2012.
Výhody našich zákazníků z použití našeho řešení
Pokud je Grundfos součástí vašeho řešení, pak máte sníženou spotřebu energie, zvýšené pohodlí a nepřekonatelnou provozní spolehlivost. Přečtěte si příběhy našich zákazníků o výhodách z použití řešení Grundfos.
Staňte se expertem
Ušetřete čas, získejte nové dovednosti a know how a rozvíjejte své podnikání s online školící platformou ECADEMY.
Klikněte na kurz níže a začněte svůj trénink hned.
Chcete se dozvědět více?
V sekci Články a znalosti najdete další články, studie a technické informace z různých oblastí čerpací techniky. Zjistěte, co je nového v našem oboru a jak dostat co nejvíce z vašeho čerpadla.
Získejte odpovědi na své otázky k tomuto produktu
Shromáždili jsme často kladené otázky a jejich odpovědi na jednom místě. Prohlédněte si nejčastěji kladené dotazy níže nebo přejděte do FAQ pro kompletní seznam odpovědí.
Staňte se expertem
Ušetřete čas, získejte nové dovednosti a know how a rozvíjejte své podnikání s online školící platformou ECADEMY.
Klikněte na kurz níže a začněte svůj trénink hned.