Možnosti NKE 32-125.1/104 A2-F-A-E-BAQE
Specifikace
Techn. | |
---|---|
Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: | 3430 ot/min |
Jmen. průtok: | 19 m³/h |
Jmen. dopravní výška: | 15.6 m |
Skutečný průměr oběž. kola: | 104 mm |
Jmenovitý průměr oběž. kola: | 125.1 mm |
Primární ucpávka: | BAQE |
Průměr hřídele: | 24 mm |
Sekundární ucpávka: | NONE |
Toleranční pásmo křivky: | ISO9906:2012 3B |
Verze čerpadla: | A2 |
Jiné | |
---|---|
Min. index účin., MEI ≥: | 0.70 |
ErP stav: | Produkt vyhovující EuP |
Čistá hmotnost: | 93 kg |
Hrubá hmotnost: | 118 kg |
Přepravní objem: | 0.382 m³ |
Číslo konfiguračního souboru: | 96116114 |
Kapalina | |
---|---|
Čerpaná kapalina: | Voda |
Rozsah teploty kapaliny: | 0 .. 120 °C |
Vybraná teplota kapaliny: | 20 °C |
Hustota: | 998.2 kg/m³ |
Elektrické údaje | |
---|---|
Typ motoru: | 90SB |
Třída účinnosti IE: | NEMA Premium / IE3 60Hz |
Jmenovitý výkon - P2: | 1.5 kW |
Frekvence el. sítě: | 60 Hz |
Jmenovité napětí: | 3 x 380-480 V |
Jmenovitý el. proud: | 3.30-2.70 A |
Cos phi - účiník: | 0.91-0.87 |
Jmenovité otáčky: | 360-3510 ot/min |
Účinnost: | IE3 84,2% |
Účinnnost motoru při plném zatížení: | 81.0 % |
Počet pólů: | 2 |
Krytí (IEC 34-5): | IP55 |
Třída izolace (IEC 85): | F |
Motorová ochrana: | Žádný |
Výr.č. motoru: | 87761021 |
Typ maziva: | Grease |
Instalace | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Maximální provozní tlak: | 16 bar |
Standardní příruba: | EN 1092-2 |
Sací hrdlo: | DN 50 |
Výtlačné hrdlo: | DN 32 |
Jmenovitý tlak: | PN 16 |
Typ spojky: | Distanč. |
Těsnicí kruh(y): | Těsnicí kruh(y) |
Základový rám: | EN / ISO |
Kód pro připojení: | F |
Materiály | |
---|---|
Těleso čerpadla: | Litina |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Oběžné kolo: | Litina |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-30 B |
Kód materiálového provedení: | A |
Pryž: | EPDM |
Kód pro pryžové součásti: | E |
Název výrobku: | NKE 32-125.1/104 A2-F-A-E-BAQE |
Objednací číslo: | 96601311 |
Cena: |