Možnosti NKE 32-200.1/158 B-BAQE
Specifikace
Techn. | |
---|---|
Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: | 3430 ot/min |
Jmen. průtok: | 19.3 m³/h |
Jmen. dopravní výška: | 30 m |
Skutečný průměr oběž. kola: | 158 mm |
Jmenovitý průměr oběž. kola: | 200.1 mm |
Primární ucpávka: | BAQE |
Průměr hřídele: | 28 mm |
Jiné | |
---|---|
Čistá hmotnost: | 150 kg |
Hrubá hmotnost: | 146 kg |
Přepravní objem: | 0.53 m³ |
Číslo konfiguračního souboru: | 96116117 |
Kapalina | |
---|---|
Čerpaná kapalina: | Voda |
Rozsah teploty kapaliny: | 0 .. 120 °C |
Vybraná teplota kapaliny: | 20 °C |
Hustota: | 998.2 kg/m³ |
Elektrické údaje | |
---|---|
Typ motoru: | 112MC |
Třída účinnosti IE: | NEMA Premium / IE3 60Hz |
Jmenovitý výkon - P2: | 4 kW |
Frekvence el. sítě: | 60 Hz |
Jmenovité napětí: | 3 x 380-480 V |
Jmenovitý el. proud: | 8.10-6.60 A |
Cos phi - účiník: | 0.94-0.92 |
Jmenovité otáčky: | 360-3530 ot/min |
Účinnost: | IE3 88,1% |
Účinnnost motoru při plném zatížení: | 85.0 % |
Počet pólů: | 2 |
Krytí (IEC 34-5): | IP55 |
Třída izolace (IEC 85): | F |
Motorová ochrana: | Ano |
Výr.č. motoru: | 87771013 |
Instalace | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Maximální provozní tlak: | 16 bar |
Standardní příruba: | EN |
Sací hrdlo: | DN 50 |
Výtlačné hrdlo: | DN 32 |
Jmenovitý tlak: | PN16 |
Typ spojky: | Distanč. |
Těsnicí kruh(y): | Těsnicí kruh(y) |
Materiály | |
---|---|
Těleso čerpadla: | Litina |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM A48-40 B |
Oběžné kolo: | Bronz |
: | DIN W.-Nr. 2.1096.01 |
: | ASTM B584-C83600 |
Kód materiálového provedení: | B |
Název výrobku: | NKE 32-200.1/158 B-BAQE |
Objednací číslo: | 96601475 |
Cena: |