Možnosti NKE 50-125/132 A-GQQE
Specifikace
Techn. | |
---|---|
Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: | 1680 ot/min |
Jmen. průtok: | 42.4 m³/h |
Jmen. dopravní výška: | 5.9 m |
Skutečný průměr oběž. kola: | 132 mm |
Jmenovitý průměr oběž. kola: | 125 mm |
Primární ucpávka: | GQQE |
Průměr hřídele: | 24 mm |
Jiné | |
---|---|
Čistá hmotnost: | 123 kg |
Hrubá hmotnost: | 118 kg |
Přepravní objem: | 0.26 m³ |
Číslo konfiguračního souboru: | 96116098 |
Kapalina | |
---|---|
Čerpaná kapalina: | Voda |
Rozsah teploty kapaliny: | -25 .. 90 °C |
Vybraná teplota kapaliny: | 20 °C |
Hustota: | 998.2 kg/m³ |
Elektrické údaje | |
---|---|
Typ motoru: | 90SB |
Třída účinnosti IE: | NEMA Energy / IE2 60Hz / NRC |
Jmenovitý výkon - P2: | 1.1 kW |
Frekvence el. sítě: | 60 Hz |
Jmenovité napětí: | 3 x 380-480 V |
Jmenovitý el. proud: | 2.50-2.20 A |
Cos phi - účiník: | 0.90-0.82 |
Jmenovité otáčky: | 180-1740 ot/min |
Účinnost: | IE2 81,4% |
Účinnnost motoru při plném zatížení: | 79.0 % |
Počet pólů: | 4 |
Krytí (IEC 34-5): | IP55 |
Třída izolace (IEC 85): | F |
Motorová ochrana: | B |
Výr.č. motoru: | 87761024 |
Instalace | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Maximální provozní tlak: | 16 bar |
Standardní příruba: | EN |
Sací hrdlo: | DN 65 |
Výtlačné hrdlo: | DN 50 |
Jmenovitý tlak: | PN16 |
Typ spojky: | Distanč. |
Těsnicí kruh(y): | Těsnicí kruh(y) |
Materiály | |
---|---|
Těleso čerpadla: | Litina |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM A48-40 B |
Oběžné kolo: | Litina |
: | EN-JL1030 |
: | ASTM A48-30 B |
Kód materiálového provedení: | A |
Název výrobku: | NKE 50-125/132 A-GQQE |
Objednací číslo: | 96602104 |
Cena: |