Možnosti SIEMENS 315
Specifikace
Techn. | |
---|---|
Průměr hřídele: | 65 mm |
Délka konce hřídele: | 140 mm |
Schval. značky na štítku motoru: | CE |
Chlazení: | IC 411 |
Jiné | |
---|---|
Čistá hmotnost: | 1500 kg |
Barva/Typ: | Černá |
Elektrické údaje | |
---|---|
Typ motoru: | SIEMENS |
Jmenovitý výkon - P2: | 353 kW |
Frekvence el. sítě: | 60 Hz |
Jmenovité napětí: | 3 x 360-400D/630-690Y V |
Jmenovitý el. proud: | 650/370 A |
Rozběhový elektrický proud: | 700-860 % |
Cos phi - účiník: | 0.90-0.89 |
Jmenovité otáčky: | 3575-3580 ot/min |
Jmenovitý krouticí moment při plném zatížení: | 940-940 Nm |
Hodnota krouticího momentu při zabržděném rotoru: | 190-240 % |
Krouticí moment při poruše (blokaci): | 270-330 % |
Moment setrvačnosti: | 3.3 kg m² |
Počet pólů: | 2 |
Krytí (IEC 34-5): | IP55 |
Třída izolace (IEC 85): | F |
Motorová ochrana: | PTC |
Ochrana tropic: | NO |
Teplotní ochrana: | externí |
R1: | 0.0054 ohm |
R2: | 0.0054 ohm |
R3: | 0.0054 ohm |
Vinutí 1: | PHASE 1 |
Vinutí 2: | PHASE 2 |
Vinutí 3: | PHASE 3 |
Konstrukce dle IEC 34-7: | IM B35 |
Cos phi 3/4: | 0.89-0.87 |
Instalace | |
---|---|
Rozsah okolní teploty: | -20 .. 40 °C |
Velikost příruby motoru: | FF740 |
Název výrobku: | SIEMENS 315 |
Objednací číslo: | 95915945 |
EAN kód: | 5700838856859 |
Cena: |