- Teplota kapaliny
- 0 .. 60 °C
- p max
- 145 bar
PM tlak manažery pro optimální tlak vody
Řada inteligentních řídicích jednotek tlaku Grundfos all-in-one tlaku zaručuje, že optimální tlak vody kdykoli a kdekoli je potřeba, spuštěním systémového čerpadla v nastaveném tlakovém bodě a pokračováním tak dlouho, dokud je průtok. Jednotka také poskytuje řadu bezpečnostních prvků, včetně ochrany proti provozu nasucho, a lze ji snadno nainstalovat. Jednoduše jej připojte k čerpadlu a ke zdroji napájení a nechte ho převzít kontrolu podle vašeho požadovaného nastavení tlaku.
Systémy řízení tlaku PM jsou vhodné pro široký rozsah použití, kde je kolísavý a nedostatečný tlak v potrubí, včetně vysokých budov nad dvěma podlažími, systémů s více vývody, které jsou často otevřeny současně, čerpání vody ze studní, zavlažování zahrad a zavlažování, a jímání a distribuce dešťové vody.
Tlaková řídící jednotka Grundfos PM je k dispozici se dvěma modely: PM1 pro základní flexibilitu a PM2 pro všestranné řízení náročnějších systémů.
Podívejte se, co zákazníci říkají o tomto sortimentu
Pokud je Grundfos součástí vašeho řešení, pak máte sníženou spotřebu energie, zvýšené pohodlí a nepřekonatelnou provozní spolehlivost. Přečtěte si příběhy našich zákazníků o výhodách z použití řešení Grundfos.
Staňte se expertem
Ušetřete čas při své každodenní práci zlepšením svých dovedností, svého know-how a svého podnikání s online školicí platformou ECADEMY.
Klikněte na kurz níže a začněte svůj trénink hned.
Chcete se dozvědět více?
Zjistěte více v nejnovějších článcích a materiálech o čerpadlech a čerpacích systémech. Podívejte se do naší sekce "Výzkum a Poznatky" a vyberte si články, whitepapers, videa a mnoho dalšího z vaší oblasti zájmu.
Služby
Servisní služby pro pomoc s výběrem, instalaci, provoz a výměny čerpadel.
Produkty a služby
Grundfos nabízí celou řadu služeb, které jsou navrženy s cílem vytěžit maximu z vaší investice do čerpadel. Spojte se s námi a dozvíte se více.