Lehká kompozitní tlaková nádoba GT-C je určena jak pro slanou, tak pitnou vodu. Membrána je vyrobena ze 100% butylu odolného vůči chloru s kopolymerní polypropylenovou vložkou pro oddělení vzduchu a vody.
Teplota kapaliny
0 .. 50 °C
p max
9 bar
Berte na vědomí! Pokuste se použít anglický jazyk v případě, že jste ve vašem jazyce nenalezli hledanou literaturu.