Ponorná čerpadla SB, SBA a SB HF - čerpání vody z mělké studny
Ponorná čerpadla řady SB jsou 5" čerpadla určená pro čerpání pitné a čisté vody ze studní, vrtů a nádrží o max. hloubce 8m. Tato čerpadla najdou široké uplatnění zejména v rodinných domech, zahradách a chatách.
Ponorná čerpadla SB
Standardní verze čerpadla SB je dodávaná bez řídící jednotky. Pro automatický provoz je nutné čerpadlo doplnit o tuto jednotku. Pro tento účel doporučujeme tlakovou řídící jednotku PM
Charakteristické vlastnosti a výhody
- Tichý provoz
- Hygienický atest pro styk s pitnou vodou
- Všestranné použití
- Vyrobeno z kvalitních materiálů odolných vůči korozi
Ponorná čerpadla SBA
Varianta SBA je kompletní řešení "vše v jednom". Základem je čerpadlo SB, které je doplněné intergovanou jednotkou pro řízení čerpadla Grundfos PM. Ponorné čerpadlo SBA nabízí jednoduché řešení pro okamžité čerpání pitné a čisté vody. Stačí ho zapojit a můžete ihned čerpat.
Charakteristické vlastnosti a výhody
- Tichý provoz
- Hygienický atest pro styk s pitnou vodou
- Snadná instalace - jedna jednotka
- Bez přídavných jednotek a kabelů
- Intergrovaná ochrana proti chodu na sucho
- Automatický restart po chodu na sucho
Pro všechna čerpadla SB a SBA jsou k dispozici varianty
- s integrovaným sacím sítem (1 mm síť)
- s bočním vstupem a plovoucím sacím košem (1 mm síť)
- s plovákovým spínačem
- bez plovákového spínače
Plovákový spínač umožňuje automatický provoz a ochranu proti chodu nasucho. Zapíná / vypíná čerpadlo při nastavené hladině vody. Plovoucí sací koš umožňuje čerpání vody z povrchu nebo těsně pod povrchem a zamezuje vstupu nečistot ze dna nádrže.
Ponorná čerpadla SB HF
Řada čerpadel SB HF je v prodeji od 03/2020 a rozšiřuje současné výrobkové portfolio 5“ ponorných čerpadel o varianty s jmenovitým průtokem 5 m3/h. Výrobky SB HF mají plášť z korozivzdorné oceli, jsou vybaveny plovákovým spínačem a přívodním kabelem délky 20m zakončeným vidlicí pro napětí 230V. Tato čerpadla jsou tou správnou volbou pro zásobování větších objektů pitnou vodou z kopaných studní a dále pro zahrady nebo závlahové systémy.
Stejně jako čerpadla SB a SBA mají SB HF atest pro styk s pitnou vodou.
Leták SB a SBA
Výhody a vlastnosti čerpadel SB a SBA shrnuté v jednom PDF. Stáhněte si leták se základním přehledem variant a velikostí ponorných čerpadel SB a SBA.
Staňte se expertem
Ušetřete čas, získejte nové dovednosti a know how a rozvíjejte své podnikání s online školící platformou ECADEMY.
Klikněte na kurz níže a začněte svůj trénink hned.
Chcete se dozvědět více?
V sekci Články a znalosti najdete další články, studie a technické informace z různých oblastí čerpací techniky. Zjistěte, co je nového v našem oboru a jak dostat co nejvíce z vašeho čerpadla.
Vyberte produkt
Služby
Servisní služby pro pomoc s výběrem, instalaci, provoz a výměny čerpadel.
S čím vám můžeme pomoci?
Ať už se chystáte zakoupit výrobek, nebo jen hledáte radu od odborníka z Grundfosu, rádi vám pomůžeme získat z vašeho čerpadlového řešení maximum! Pokud potřebujete pomoct, neváhejte se na nás obrátit.