Příslušenství k domácím vodárnám SCALA - navrženo pro instalatéry
Zajistěte svým zákazníkům maximální výkon a spolehlivost domácí vodárny SCALA díky naší nabídce specializovaného příslušenství ke SCALA1 a SCALA2. Toto příslušenství je navrženo tak, aby usnadnilo instalaci domácí vodárny SCALA, zkrátilo dobu montáže a zajistilo optimální výsledky při každé realizaci.
Ať už domácí vodárny SCALA instalujete pro čerpání podzemní vody, využití dešťové vody nebo posílení tlaku vody v domácnosti to příslušenství vám poskytne flexibilitu, spolehlivost a jednoduchou instalaci, kterou ocení každý profesionální instalatér.
Plovoucí sací koš
Plovoucí sací koš zajišťuje sání vody ze střední vrstvy studní a zásobních nádrží, kde bývá voda většinou čistší. Omezuje tak nasávání kalů, písku a usazenin ze dna a zároveň zabraňuje nasávání nečistot nebo plovoucích částic z hladiny. Menší množství nečistot ve vodě snižuje riziko zanášení čerpadla a armatur. Přispívá k dlouhodobému bezproblémovému provozu systému.
Flexibilní hadice
Flexibilní, zalomení odolné hadice se schválením WRAS zajišťují bezpečný a hygienický rozvod studené i teplé pitné vody v domácích i komerčních aplikacích. Jsou doporučeným řešením pro spolehlivou dopravu pitné vody bez rizika ovlivnění její kvality.
Flexibilní hadice Grundfos jsou certifikovány podle požadavků Water Regulations Advisory Scheme (WRAS) pro použití s teplou i studenou pitnou vodou. Vynikají vysokou odolností proti zalomení, dlouhou životností a robustní konstrukcí, která odolává oděru i mechanickému namáhání.
Vstupní filtr
Vstupní filtr účinně zabraňuje vniknutí písku, štěrku a dalších nežádoucích částic do systému. Díky čtvercovému síťovému filtru zajišťuje plynulý průtok vody a zároveň snižuje riziko zanášení a ucpávání.
Filtr je kompatibilní s připojeními RP1 i NPT1, a představuje tak spolehlivé řešení pro ochranu domácí vodárny i navazujících komponent systému.
Sada pro sestavu dvou vodáren "SCALA1 Twin"
Pokud potřebujete dosáhnout většího průtoku (až 10 m3/h), nebo pokud chcete mít 100% zálohu, můžete čerpadla SCALA1 propojit pomocí této sady. Sada obsahuje všechny potřebné komponenty pro vytvoření TWIN vodárny.
SCALA1 TWIN můžete provozovat ve dvou režimech, které volíte přes chytrý telefon s aplikací Grundfos GO.
Pokud očekáváte větší výkon (průtok), je zde režim „Provoz/pomoc“. Když první čerpadlo již nezvládá uspokojovat poptávku na straně odběru, sepne se i druhé čerpadlo. Pokud očekáváte 100% zálohu, využijete režim "Provoz/záloha". Poběží vždy pouze jedno čerpadlo, druhé čerpadlo je záložní.
Pokud chcete mít čerpadla stejně využívaná, zvolíte buď počet sepnutí, nebo délku provozní doby, než se čerpadla mezi sebou vystřídají. Čerpadla pak změní prioritu, které se zapne jako první pokaždé, když vyprší nastavená hodnota délky provozní doby, nebo počtu sepnutí.
Montážní základna
Montážní základna je navržena speciálně pro vodárny SCALA. Usnadňuje jejich instalaci, omezuje přenos vibrací a hluku, účinně řeší kondenzaci a poskytuje stabilní základnu kompatibilní se všemi modely SCALA.
Díky stabilní konstrukci umožňuje přesnou a spolehlivou montáž, přispívá k čistšímu a profesionálnějšímu provedení instalace a zvyšuje celkovou kvalitu systému.
S čím vám můžeme pomoci?
Ať už se chystáte zakoupit výrobek, nebo jen hledáte radu od odborníka z Grundfosu, rádi vám pomůžeme získat z vašeho řešení maximum! Pokud potřebujete pomoct, neváhejte se na nás obrátit.