Možnosti CR 5-16 A-FGJ-A-E-HQBE
Specifikace
Techn. | |
---|---|
Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: | 2863 ot/min |
Jmen. průtok: | 5.8 m³/h |
Jmen. dopravní výška: | 76.1 m |
Maximum head: | 104.4 m |
Max. dopravní výška: | 104.4 m |
Stupně: | 16 |
Oběžná kola: | 16 |
Počet stočených oběžných kol: | 0 |
Primární ucpávka: | HQBE |
Schval. značky na typovém štítku: | CE,TR |
Verze čerpadla: | A |
Model: | A |
Jiné | |
---|---|
Min. index účin., MEI ≥: | 0.57 |
Čistá hmotnost: | 45.7 kg |
Hrubá hmotnost: | 48.6 kg |
Kapalina | |
---|---|
Rozsah teploty kapaliny: | 0 .. 120 °C |
Elektrické údaje | |
---|---|
Počet pólů: | 2 |
Instalace | |
---|---|
Maximální tlak při dané teplotě: | 25 bar / 120 °C |
: | 25 bar / 0 °C |
Typ připojení: | DIN / ANSI / JIS |
Potrubní přípojka - vstup: | DN 25/32 |
Potrubní přípojka - výstup: | DN 25/32 |
Velikost příruby motoru: | FT115 |
Kód pro připojení: | FGJ |
Materiály | |
---|---|
Kód materiálového provedení: | A |
Kód pro pryžové součásti: | E |
Název výrobku: | CR 5-16 A-FGJ-A-E-HQBE |
Objednací číslo: | 96617560 |
EAN kód: | 5700834848285 |
Cena: |