Možnosti CR 5-22 A-A-A-V-HQQV
Specifikace
Techn. | |
---|---|
Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: | 2917 ot/min |
Jmen. průtok: | 5.8 m³/h |
Jmen. dopravní výška: | 115.3 m |
Maximum head: | 150.4 m |
Max. dopravní výška: | 150.4 m |
Stupně: | 22 |
Oběžná kola: | 22 |
Počet stočených oběžných kol: | 0 |
Primární ucpávka: | HQQV |
Schval. značky na typovém štítku: | CE,TR |
Verze čerpadla: | A |
Model: | A |
Jiné | |
---|---|
Min. index účin., MEI ≥: | 0.57 |
Čistá hmotnost: | 25.2 kg |
Hrubá hmotnost: | 29.2 kg |
Kapalina | |
---|---|
Rozsah teploty kapaliny: | -20 .. 90 °C |
Elektrické údaje | |
---|---|
Počet pólů: | 2 |
Instalace | |
---|---|
Maximální tlak při dané teplotě: | 16 bar / 90 °C |
: | 16 bar / -20 °C |
Typ připojení: | Oval / Rp |
Velikost příruby motoru: | FT130 |
Kód pro připojení: | A |
Materiály | |
---|---|
Kód materiálového provedení: | A |
Kód pro pryžové součásti: | V |
Název výrobku: | CR 5-22 A-A-A-V-HQQV |
Objednací číslo: | 96618084 |
EAN kód: | 5700834870248 |
Cena: |