Možnosti CRN 10-20 A-P-A-E-HQQE
Specifikace
Techn. | |
---|---|
Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: | 2919 ot/min |
Jmen. průtok: | 10 m³/h |
Jmen. dopravní výška: | 165.2 m |
Maximum head: | 205 m |
Max. dopravní výška: | 205 m |
Stupně: | 20 |
Oběžná kola: | 20 |
Počet stočených oběžných kol: | 0 |
Primární ucpávka: | HQQE |
Schval. značky na typovém štítku: | CE,TR |
Verze čerpadla: | A |
Model: | A |
Jiné | |
---|---|
Min. index účin., MEI ≥: | 0.70 |
Čistá hmotnost: | 106 kg |
Hrubá hmotnost: | 128 kg |
Kapalina | |
---|---|
Rozsah teploty kapaliny: | -20 .. 120 °C |
Elektrické údaje | |
---|---|
Počet pólů: | 2 |
Instalace | |
---|---|
Maximální tlak při dané teplotě: | 25 bar / 120 °C |
: | 25 bar / -20 °C |
Typ připojení: | PJE |
Potrubní přípojka - vstup: | DN 50 |
Potrubní přípojka - výstup: | DN 50 |
Velikost příruby motoru: | FF265 |
Kód pro připojení: | P |
Materiály | |
---|---|
Kód materiálového provedení: | A |
Kód pro pryžové součásti: | E |
Název výrobku: | CRN 10-20 A-P-A-E-HQQE |
Objednací číslo: | 96610183 |
EAN kód: | 5700832489824 |
Cena: |