Možnosti MTR 1-36/19 A-W-A-HUUV
Specifikace
Techn. | |
---|---|
Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: | 2853 ot/min |
Jmen. průtok: | 1.8 m³/h |
Jmen. dopravní výška: | 87.4 m |
Stupně: | 36 |
Oběžná kola: | 19 |
Primární ucpávka: | HUUV |
Verze čerpadla: | A |
Model: | A |
Jiné | |
---|---|
Min. index účin., MEI ≥: | 0.70 |
Čistá hmotnost: | 17.3 kg |
Hrubá hmotnost: | 21.3 kg |
Přepravní objem: | 0.1 m³ |
Kapalina | |
---|---|
Čerpaná kapalina: | Voda |
Rozsah teploty kapaliny: | -10 .. 90 °C |
Vybraná teplota kapaliny: | 20 °C |
Hustota: | 998.2 kg/m³ |
Elektrické údaje | |
---|---|
Typ motoru: | 80B |
Třída účinnosti IE: | IE2 |
Jmenovitý výkon - P2: | 1.1 kW |
Příkon (P2) vyžadovaný čerpadlem: | 1.1 kW |
Frekvence el. sítě: | 50 Hz |
Jmenovité napětí: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
Jmenovitý el. proud: | 4.45/2.55 A |
Rozběhový elektrický proud: | 640-700 % |
Cos phi - účiník: | 0.84-0.76 |
Jmenovité otáčky: | 2820-2860 ot/min |
Účinnost: | IE2 79,6% |
Účinnnost motoru při plném zatížení: | 79.6 % |
Účinnost motoru při 3/4 zatížení: | 84.5 % |
Účinnost motoru při 1/2 zatížení: | 84.5 % |
Počet pólů: | 2 |
Krytí (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Třída izolace (IEC 85): | F |
Motorová ochrana: | Žádný |
Výr.č. motoru: | 85D05105 |
Instalace | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Maximální provozní tlak: | 25 bar |
Maximální tlak při dané teplotě: | 25 bar / 90 °C |
Potrubní přípojka: | G 1 1/4 |
Velikost příruby motoru: | FT100 |
Kód pro připojení: | W |
Materiály | |
---|---|
Hlava čerpadla: | Litina |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM 25B |
Oběžné kolo: | Korozivzdorná ocel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI AISI 304 |
Kód materiálového provedení: | A |
Název výrobku: | MTR 1-36/19 A-W-A-HUUV |
Objednací číslo: | 96619603 |
EAN kód: | 5700834912726 |
Cena: |