Možnosti MTR 10-12/12 A-W-A-HQQV
Specifikace
Techn. | |
---|---|
Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: | 2917 ot/min |
Jmen. průtok: | 10 m³/h |
Jmen. dopravní výška: | 99.9 m |
Stupně: | 12 |
Oběžná kola: | 12 |
Primární ucpávka: | HQQV |
Verze čerpadla: | A |
Model: | A |
Jiné | |
---|---|
Min. index účin., MEI ≥: | 0.70 |
Čistá hmotnost: | 51.3 kg |
Hrubá hmotnost: | 54.9 kg |
Přepravní objem: | 0.11 m³ |
Kapalina | |
---|---|
Čerpaná kapalina: | Voda |
Rozsah teploty kapaliny: | -10 .. 90 °C |
Vybraná teplota kapaliny: | 20 °C |
Hustota: | 998.2 kg/m³ |
Elektrické údaje | |
---|---|
Příkon (P2) vyžadovaný čerpadlem: | 4 kW |
Instalace | |
---|---|
Maximální provozní tlak: | 25 bar |
Maximální tlak při dané teplotě: | 25 bar / 90 °C |
Potrubní přípojka: | G 2 |
Velikost příruby motoru: | FT130 |
Kód pro připojení: | W |
Materiály | |
---|---|
Hlava čerpadla: | Litina |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM 25B |
Oběžné kolo: | Korozivzdorná ocel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI AISI 304 |
Kód materiálového provedení: | A |
Název výrobku: | MTR 10-12/12 A-W-A-HQQV |
Objednací číslo: | 96613732 |
EAN kód: | 5700834681417 |
Cena: |