Možnosti NB 50-125/135 A-F2-B-BAQE
Specifikace
Techn. | |
---|---|
Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: | 2910 ot/min |
Jmen. průtok: | 75.5 m³/h |
Jmen. dopravní výška: | 18.9 m |
Skutečný průměr oběž. kola: | 135 mm |
Jmenovitý průměr oběž. kola: | 125 mm |
Primární ucpávka: | BAQE |
Průměr hřídele: | 24 mm |
Sekundární ucpávka: | NONE |
Verze čerpadla: | A |
Jiné | |
---|---|
Min. index účin., MEI ≥: | 0.70 |
ErP stav: | Produkt vyhovující EuP |
Čistá hmotnost: | 102 kg |
Hrubá hmotnost: | 119 kg |
Přepravní objem: | 0.315 m³ |
Kapalina | |
---|---|
Rozsah teploty kapaliny: | 0 .. 120 °C |
Elektrické údaje | |
---|---|
Typ motoru: | 132S |
Třída účinnosti IE: | IE1 |
Jmenovitý výkon - P2: | 5.5 kW |
Frekvence el. sítě: | 50 Hz |
Jmenovité napětí: | 3 x 380-420D/660-725Y V |
Jmenovitý el. proud: | 11,4-10,8/6,50-6,25 A |
Jmenovité otáčky: | 2930 ot/min |
Účinnost: | IE1 87,4% |
Počet pólů: | 2 |
Krytí (IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) |
Třída izolace (IEC 85): | F |
Motorová ochrana: | PTC |
Výr.č. motoru: | 96382651 |
Konstrukce dle IEC 34-7: | IM B5 |
Typ maziva: | Grease |
Instalace | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Maximální provozní tlak: | 16 bar |
Sací hrdlo: | DN 65 |
Výtlačné hrdlo: | DN 50 |
Jmenovitý tlak: | PN 16 |
Kód pro připojení: | F2 |
Materiály | |
---|---|
Těleso čerpadla: | Litina |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Oběžné kolo: | Bronz |
: | DIN W.-Nr. CuSn10 |
: | ASTM B584-C83600 |
Kód materiálového provedení: | B |
Materiál třecího kruhu: | Mosaz(CuZn34Mn3AI2) |
Název výrobku: | NB 50-125/135 A-F2-B-BAQE |
Objednací číslo: | 96612512 |
EAN kód: | 5700834511172 |
Cena: |