Možnosti NK 125-250/269 Y1-F-B-E-BAQE
Specifikace
Techn. | |
---|---|
Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: | 1466 ot/min |
Jmen. průtok: | 280 m³/h |
Jmen. dopravní výška: | 21.9 m |
Skutečný průměr oběž. kola: | 269 mm |
Jmenovitý průměr oběž. kola: | 250 mm |
Primární ucpávka: | BAQE |
Průměr hřídele: | 32 mm |
Sekundární ucpávka: | NONE |
Verze čerpadla: | Y1 |
Jiné | |
---|---|
Min. index účin., MEI ≥: | 0.57 |
ErP stav: | Produkt vyhovující EuP |
Čistá hmotnost: | 131 kg |
Hrubá hmotnost: | 140 kg |
Přepravní objem: | 0.383 m³ |
Kapalina | |
---|---|
Rozsah teploty kapaliny: | 0 .. 120 °C |
Elektrické údaje | |
---|---|
Počet pólů: | 4 |
Instalace | |
---|---|
Maximální provozní tlak: | 16 bar |
Sací hrdlo: | DN 150 |
Výtlačné hrdlo: | DN 125 |
Jmenovitý tlak: | PN 16 |
Typ spojky: | Beze spojky |
Kód pro připojení: | F |
Materiály | |
---|---|
Těleso čerpadla: | Litina |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Oběžné kolo: | Bronz |
: | DIN W.-Nr. CuSn10 |
: | ASTM B584-C83600 |
Kód materiálového provedení: | B |
Kód pro pryžové součásti: | E |
Materiál třecího kruhu: | Mosaz(CuZn34Mn3AI2) |
Název výrobku: | NK 125-250/269 Y1-F-B-E-BAQE |
Objednací číslo: | 96603926 |
EAN kód: | 5700832121519 |
Cena: |