- Max. dopravní výška
- 78 m
- Max. průtok
- 208 l/s
- Teplota kapaliny
- 0 .. 40 °C
- p max
- 8 bar
Spolehlivé a energeticky efektivní čerpání odpadních vod
Čerpání odpadních vod je náročný úkol. Kromě všech stavů vody musí být čerpadla dostatečně robustní, aby zajistila volný průchod velkých kusů pevných materiálů, hadrů a vláken, aniž by docházelo k prostojům a mimořádné údržbě. Čerpadla odpadních vod řady SE/SL s výkonem 9–30 kW / 12–42 hp společnosti Grundfos jsou navržena tak, aby optimalizovala výkon vašeho systému.
Řada ponorných čerpadel pro odpadní vody řady SE/SL s výkonem 9–30 kW / 12–42 hp společnosti Grundfos má následující tři hydraulické koncepty:
- Polootevřená hydraulika oběžného kola Grundfos Open S-tube® (nabízena pro čerpadla SE/SL vybavená hydraulikou pro supervysoký nebo vysoký výtlak. Polootevřená oběžná kola Open S-tube® poskytují vysokou účinnost v širokém provozním rozsahu. Lze je přizpůsobit tak, aby vyhovovaly pro konkrétní provozní bod a čerpadla řady SE/SL vybavená oběžnými koly Open S-tube® jsou ideálním řešením pro středně až extrémně znečištěné odpadní vody.
- Uzavřená hydraulika Grundfos S-tube® (nabízena pro čerpadla SE1/SE2/SL1/SL2 vybavená hydraulikou pro supervysoký, vysoký, střední, nízký a velmi nízký výtlak) nebo uzavřená oběžná kola S-tube® poskytují velký volný průchod a vysokou účinnost. Čerpadla řady SE/SL vybavená uzavřeným oběžným kolem S-tube® jsou ideální pro málo až středně znečištěné odpadní vody.
- Volně průchozí hydraulika SuperVortex (k dispozici pro čerpadla řady SEV/SLV). Volně průchozí oběžná kola SuperVortex jsou ideální pro náročné aplikace, kde je vysoký obsah abrazivních nebo dlouhovláknitých materiálů.
V kombinaci s inteligentním ovládáním a vysoce účinnými součástmi motoru IEC a IE3 poskytují řady čerpadel SE/SL o výkonu 9–30 kW / 12–42 hp ideální řešení pro náročné aplikace v oboru odpadních vod.
Čerpadla SE/SL: Spolehlivý a bezporuchový provoz
Stáhněte si brožuru čerpadel odpadních vod řady SE/SL a zjistěte, jak tato čerpadla zajišťují spolehlivý provoz za jakýchkoli průtoků odpadních vod. Čerpadla řady SE/SL přicházejí s řadou hydraulických konstrukcí pro spolehlivý a efektivní provoz s nejvyšší úrovní výkonu ve všech aplikacích v oblasti odpadních vod. Čerpadla řady SE/SL, která jsou k dispozici v několika verzích od 1 do 30 kW / 1,5 až 42 k, snižují vaše celkové náklady na vlastnictví se spolehlivostí ověřenou v instalacích po celém světě.
Inovativní hydraulika zajišťuje spolehlivý provoz při nižších celkových nákladech a splňuje výzvy použití pro městské odpadní vody
Pro uspokojení nároků souvisejících s rostoucí složitostí městských odpadních vod vyvinula společnost Grundfos polootevřená oběžná kola Open S-tube®, které poskytují vysokou účinnost v širokém provozním rozsahu.
Podívejte se, co zákazníci říkají o tomto sortimentu
Pokud je Grundfos součástí vašeho řešení, pak máte sníženou spotřebu energie, zvýšené pohodlí a nepřekonatelnou provozní spolehlivost. Přečtěte si příběhy našich zákazníků o výhodách z použití řešení Grundfos.
Staňte se expertem
Ušetřete čas při své každodenní práci zlepšením svých dovedností, svého know-how a svého podnikání s online školicí platformou ECADEMY.
Klikněte na kurz níže a začněte svůj trénink hned.
Chcete se dozvědět více?
Zjistěte více v nejnovějších článcích a materiálech o čerpadlech a čerpacích systémech. Podívejte se do naší sekce "Výzkum a Poznatky" a vyberte si články, whitepapers, videa a mnoho dalšího z vaší oblasti zájmu.