Zvýšená spolehlivost pro náročné aplikace s odpadními vodami
Nesamonasávací, jednostupňové, odstředivé čerpadlo určené pro dopravu odpadních a procesních vod a surových odpadních vod. Čerpadlo je konstruováno pro přerušovaný i trvalý provoz při ponorné aplikaci. Účinné oběžné kolo SuperVortex umožňuje průchod dlouhých vláken a pevných částic až do 65 mm a je vhodné pro odpadní vodu s obsahem sušiny až 5 %. Jedinečný systém s korozivzdornou svorkou umožňuje snadnou a rychlou demontáž čerpadla od jednotky motoru za účelem servisu a kontroly. Nejsou vyžadovány žádné speciální nástroje. Potrubí je připojeno přírubou DIN.
Výhody našich zákazníků z použití našeho řešení
Pokud je Grundfos součástí vašeho řešení, pak máte sníženou spotřebu energie, zvýšené pohodlí a nepřekonatelnou provozní spolehlivost. Přečtěte si příběhy našich zákazníků o výhodách z použití řešení Grundfos.
Staňte se expertem
Ušetřete čas, získejte nové dovednosti a know how a rozvíjejte své podnikání s online školící platformou ECADEMY.
Klikněte na kurz níže a začněte svůj trénink hned.
Chcete se dozvědět více?
V sekci Články a znalosti najdete další články, studie a technické informace z různých oblastí čerpací techniky. Zjistěte, co je nového v našem oboru a jak dostat co nejvíce z vašeho čerpadla.
Získejte odpovědi na své otázky k tomuto produktu
Shromáždili jsme často kladené otázky a jejich odpovědi na jednom místě. Prohlédněte si nejčastěji kladené dotazy níže nebo přejděte do FAQ pro kompletní seznam odpovědí.
Staňte se odborníkem na pár kliknutí
Zlepšujte se ve svých dovednostech, čerpejte znalosti o čerpadlech z naší online vzdělávací platformy ECADEMY a šetřete tak čas v práci každý den.
Klikněte na kurz níže a začněte se školením hned teď.
Servisní videa
Stáhnout model BIM
S čím vám můžeme pomoci?
Ať už se chystáte zakoupit výrobek, nebo jen hledáte radu od odborníka z Grundfosu, rádi vám pomůžeme získat z vašeho řešení maximum! Pokud potřebujete pomoct, neváhejte se na nás obrátit.