Přečerpávací stanice SOLOLIFT2
Mnozí majitelé domů, kteří zvažují rekonstrukci jsou často omezení stavajícím rozmístěním odpadního potrubí. Pokud chtějí změnit umístění koupelny, kuchyně, toalet musí se často smířit s vyššími náklady na rekonstruci. Řada přečerpávacích stanic SOLOLIFT2 s výkoným řezacím zařízením nabízí alternativní a levnější řešení. SOLOLIFT2 sbírá odpadní vodu z jednotlivých sanitárních zařízení a čerpá ji pak do stavajícího odpadního potrubí, kde už je možné využít přirozený spád. SOLOLIFT2 čerpá odpadní vodu až do výšky 6 m nebo 100 m vzdálenosti.
Řada SOLOLIFT2 je navržena pro vysokou spolehlivost a snadnou údržbu. Integrovaná vyjímatelná čerpací jednotka umožňuje rychlou a čistou údržbu. Stejně tak případně zaseknuté řezací zařízení lze rozběhnout pomocí AKU vrtačky. Řada pokrývá všechny potřeby rodinné domácnosti. Kombinované modely na černou a šedou vodu zvládají odpadní vodu z toalet, zatímco modely na šedou vodu jsou určeny pro pračky a kuchyňské dřezy a mohou odolávat teplotě vody až do 90 ° C po dobu až 30 minut.
Podívejte se, co zákazníci říkají o tomto sortimentu
Pokud je Grundfos součástí vašeho řešení, pak máte sníženou spotřebu energie, zvýšené pohodlí a nepřekonatelnou provozní spolehlivost. Přečtěte si příběhy našich zákazníků o výhodách z použití řešení Grundfos.
Staňte se expertem
Ušetřete čas při své každodenní práci zlepšením svých dovedností, svého know-how a svého podnikání s online školicí platformou ECADEMY.
Klikněte na kurz níže a začněte svůj trénink hned.
Chcete se dozvědět více?
Zjistěte více v nejnovějších článcích a materiálech o čerpadlech a čerpacích systémech. Podívejte se do naší sekce "Výzkum a Poznatky" a vyberte si články, whitepapers, videa a mnoho dalšího z vaší oblasti zájmu.
Služby
Servisní služby pro pomoc s výběrem, instalaci, provoz a výměny čerpadel.
Produkty a služby
Grundfos nabízí celou řadu služeb, které jsou navrženy s cílem vytěžit maximu z vaší investice do čerpadel. Spojte se s námi a dozvíte se více.