Možnosti SP 14A-3
Specifikace
Techn. | |
---|---|
Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: | 3450 ot/min |
Jmen. průtok: | 14 m³/h |
Jmen. dopravní výška: | 24 m |
Stupně: | 3 |
Redukované oběž. kolo: | NONE |
Ucpávka pro motor: | LIPSEAL |
Schval. značky na typovém štítku: | CE,EAC |
Toleranční pásmo křivky: | ISO9906:2012 3B |
Model: | A |
Ventil: | YES |
Verze motoru: | T40 |
Jiné | |
---|---|
Min. index účin., MEI ≥: | 0.10 |
ErP stav: | Pro prodej mimo EU EcoDesign zónu |
Čistá hmotnost: | 15.8 kg |
Hrubá hmotnost: | 17.6 kg |
Přepravní objem: | 12 m³ |
Kapalina | |
---|---|
Čerpaná kapalina: | Voda |
Maximum liquid temperature: | 40 °C |
Maximální teplota kapaliny při 0,15 m/s: | 40 °C |
Vybraná teplota kapaliny: | 20 °C |
Hustota: | 998.2 kg/m³ |
Elektrické údaje | |
---|---|
Typ motoru: | MS402 |
Použitelný motor: | GRUNDFOS |
Jmenovitý výkon - P2: | 1.5 kW |
Příkon (P2) vyžadovaný čerpadlem: | 1.5 kW |
Frekvence el. sítě: | 60 Hz |
Jmenovité napětí: | 3 x 440 V |
Service faktor: | 1.25 |
Jmenovitý el. proud: | 4.55 A |
Rozběhový elektrický proud: | 540 % |
Cos phi - účiník: | 0.75 |
Jmenovité otáčky: | 3450 ot/min |
Typ spínání (DOL, SD): | Přímé spínání |
Krytí (IEC 34-5): | IP68 |
Třída izolace (IEC 85): | B |
Motorová ochrana: | Žádný |
Teplotní ochrana: | externí |
Zabudované teplotní čidlo: | Ne |
Výr.č. motoru: | 79352006 |
Instalace | |
---|---|
Výtlačné hrdlo: | Rp2 |
Průměr motoru: | 4 inch |
Materiály | |
---|---|
Čerpadlo: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Oběžné kolo: | Nerezová ocel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Motor: | Korozivzdorná ocel |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Název výrobku: | SP 14A-3 |
Objednací číslo: | 07103F03 |
EAN kód: | 5700391255021 |
Cena: |