Možnosti SP 17-30
Specifikace
Techn. | |
---|---|
Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: | 3450 ot/min |
Jmen. průtok: | 20 m³/h |
Jmen. dopravní výška: | 352 m |
Stupně: | 30 |
Redukované oběž. kolo: | NONE |
Toleranční pásmo křivky: | ISO9906:2012 3B |
Model: | B |
Ventil: | YES |
Jiné | |
---|---|
Min. index účin., MEI ≥: | 0.70 |
ErP stav: | Produkt vyhovující EuP |
Čistá hmotnost: | 45.5 kg |
Hrubá hmotnost: | 79.6 kg |
Přepravní objem: | 0.264 m³ |
Kapalina | |
---|---|
Čerpaná kapalina: | Voda |
Maximum liquid temperature: | 60 °C |
Vybraná teplota kapaliny: | 20 °C |
Hustota: | 998.2 kg/m³ |
Elektrické údaje | |
---|---|
Použitelný motor: | GRUNDFOS |
Příkon (P2) vyžadovaný čerpadlem: | 26 kW |
Instalace | |
---|---|
Výtlačné hrdlo: | 3"NPT |
Průměr motoru: | 6 inch |
Materiály | |
---|---|
Čerpadlo: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Oběžné kolo: | Nerezová ocel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Název výrobku: | SP 17-30 |
Objednací číslo: | 12K60030 |
EAN kód: | 5711497873880 |
Cena: |