Možnosti SP 30-29N
Specifikace
Techn. | |
---|---|
Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: | 2900 ot/min |
Jmen. průtok: | 30 m³/h |
Jmen. dopravní výška: | 225 m |
Stupně: | 29 |
Toleranční pásmo křivky: | ISO 9906:2012 Grade 3B |
Model: | A |
Ventil: | Se zabudovanou zpět. klapkou |
Jiné | |
---|---|
Čistá hmotnost: | 123 kg |
Hrubá hmotnost: | 159 kg |
Přepravní objem: | 0.32 m³ |
Elektrické údaje | |
---|---|
Použitelný motor: | NEMA |
Instalace | |
---|---|
Výtlačné hrdlo: | RP3 |
Průměr motoru: | 6 inch |
Materiály | |
---|---|
Čerpadlo: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Oběžné kolo: | Nerezová ocel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Název výrobku: | SP 30-29N |
Objednací číslo: | 13C16329 |
Cena: |