Možnosti SP 30-30R
Specifikace
Techn. | |
---|---|
Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: | 2900 ot/min |
Jmen. průtok: | 30 m³/h |
Jmen. dopravní výška: | 233 m |
Stupně: | 30 |
Redukované oběž. kolo: | NONE |
Ucpávka pro motor: | SIC/SICFKM |
Schval. značky na typovém štítku: | CE,GOST2 |
Toleranční pásmo křivky: | ISO9906:2012 3B |
Model: | B |
Ventil: | YES |
Verze motoru: | T40 |
Jiné | |
---|---|
Min. index účin., MEI ≥: | 0.50 |
ErP stav: | Produkt vyhovující EuP |
Čistá hmotnost: | 136 kg |
Hrubá hmotnost: | 191 kg |
Přepravní objem: | 0.496 m³ |
Kapalina | |
---|---|
Čerpaná kapalina: | Voda |
Maximum liquid temperature: | 40 °C |
Maximální teplota kapaliny při 0,15 m/s: | 40 °C |
Vybraná teplota kapaliny: | 20 °C |
Hustota: | 998.2 kg/m³ |
Elektrické údaje | |
---|---|
Typ motoru: | MS6000 |
Použitelný motor: | GRUNDFOS |
Jmenovitý výkon - P2: | 26 kW |
Příkon (P2) vyžadovaný čerpadlem: | 26 kW |
Frekvence el. sítě: | 50 Hz |
Jmenovité napětí: | 3 x 500-525 V |
Jmenovitý el. proud: | 44.0-43.5 A |
Rozběhový elektrický proud: | 520-560 % |
Cos phi - účiník: | 0.85-0.82 |
Jmenovité otáčky: | 2870-2880 ot/min |
Typ spínání (DOL, SD): | Přímé spínání |
Krytí (IEC 34-5): | IP68 |
Třída izolace (IEC 85): | F |
Motorová ochrana: | Žádný |
Teplotní ochrana: | externí |
Zabudované teplotní čidlo: | Ano |
Výr.č. motoru: | 78185619 |
Instalace | |
---|---|
Výtlačné hrdlo: | RP3 |
Průměr motoru: | 6 inch |
Materiály | |
---|---|
Čerpadlo: | Stainless steel |
: | EN 1.4539 |
: | ASTM A240 |
Oběžné kolo: | Nerezová ocel |
: | EN 1.4539 |
: | AISI 904L |
Motor: | Korozivzdorná ocel |
: | DIN W.-Nr. 1.4539 |
: | AISI 904 L |
Název výrobku: | SP 30-30R |
Objednací číslo: | 13CV1830 |
EAN kód: | 5700391455582 |
Cena: |