Možnosti SP 3A-25
Specifikace
Techn. | |
---|---|
Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: | 2900 ot/min |
Jmen. průtok: | 3 m³/h |
Jmen. dopravní výška: | 111 m |
Stupně: | 25 |
Redukované oběž. kolo: | NONE |
Toleranční pásmo křivky: | ISO9906:2012 3B |
Model: | A |
Ventil: | NO |
Specifikace pro konec hřídele: | SPLINE |
Jiné | |
---|---|
Min. index účin., MEI ≥: | 0.70 |
ErP stav: | Produkt vyhovující EuP |
Čistá hmotnost: | 6.8 kg |
Hrubá hmotnost: | 8.6 kg |
Přepravní objem: | 10.8 m³ |
Kapalina | |
---|---|
Čerpaná kapalina: | Voda |
Maximum liquid temperature: | 60 °C |
Vybraná teplota kapaliny: | 20 °C |
Hustota: | 998.2 kg/m³ |
Elektrické údaje | |
---|---|
Použitelný motor: | GRUNDFOS |
Příkon (P2) vyžadovaný čerpadlem: | 1.5 kW |
Instalace | |
---|---|
Výtlačné hrdlo: | Rp1 1/4 |
Průměr motoru: | 4 inch |
Materiály | |
---|---|
Čerpadlo: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Oběžné kolo: | Nerezová ocel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Název výrobku: | SP 3A-25 |
Objednací číslo: | 10050025 |
EAN kód: | 5700390305260 |
Cena: |