- Max. dopravní výška
- 230 m
- Max. průtok
- 9 m³/h
- Teplota kapaliny
- 0 .. 35 °C
Ideální pro čerpání vody z vrtů a udržování konstantního tlaku vody
Ponorné čerpadlo SQE pro čerpání podzemní vody je jedním z nejmodernějších řešení ponorných čerpadel pro domácnosti. Ponorné čerpadlo SQE má pohon s proměnnými otáčkami, který pomáhá čerpadlu automaticky se přizpůsobit výkon tak, aby zajistilo konstantní tlak vody bez ohledu na měnící se požadavky, Ponorné čerpadlo SQE, eliminuje slabý nebo kolísající přívod vody a zvyšuje tak pohodlí domácnosti. Čerpadlo SQE je dodáváno jako řešení vše v jednom a lze jej snadno nainstalovat i provozovat. Je vhodné pro nepřetržitý a přerušovaný provoz.
NEJLEPŠÍ INTEGROVANÉ OCHRANÉ FUNKCE PRO SPOLEHLIVOU DODÁVKU VODY
Ponorná čerpadal SQE mají řadu ochranných prvků zabudovaných přímo v čerpadle a uživatel je tak nemusí nakupovat jako dodatečné příslušenství. Čerpadla jsou velmi spolehlivá a odolná.
- Ochrana proti přepětí a podpětí (150 V–280 V), která zajišťuje stabilní přívod vody i při kolísavém napětí
- Ochrana proti chodu „na sucho“ zajišťuje vypnutí čerpadla při nedostatku vody a následný restart
- Měkký rozběh zabraňuje vodním rázům a snižuje opotřebení
- Ochrana proti vztlaku, díky hornímu ložisku chránícím čerpadlo i motor proti vzestupnému axiálnímu tahu
- Ochrana proti přetížení motoru prodlužuje životnost a chrání před poškozením
- Vysoký spouštěcí kroutící moment umožňuje spouštění čerpadla při téměř libovolném napětí
- Ochrana motoru proti přehřátí teplotní snímač umožňuje opakovat start až po vychladnutí motoru
Čerpadla SQE jsou vhodná pro čerpání čisté, řídké, neagresivní kapaliny bez obsahu pevných částí nebo vláknitých příměsí s max. obsahem písku do 50g/m3. Patří mezi jedny z nejodolnějších čerpadel pro čerpání vody z vrtů s obsahem písku, a to i ve srovnání s běžnými 3“ ponornými čerpadly.
KOMPLETNÍ SADA PRO UDRŽOVÁNÍ TLAKU
Čerpadla SQE lze dodat v setu s řídící jednotkou CU301, tlakovým spínačem, 8l tlakovou nádobou a uzavíracím ventilem. Získáte tak možnost udržování konstantního tlaku vody bez ohledu na počet odběrných míst. Čerpadlo SQE s elektronickou regulací otáček ve spojení s řídící jednotkou CU301 a příslušnými snímači nabízí přizpůsobit množství čerpané vody konkrétní potřebě.
RYCHLÁ INSTALACE
Čerpadla SQ/SQE jsou kompaktní a lehká. K instalaci není potřeba žádné zdvižné zařízení. Kabelová spojka s vodotěsným konektorem umožňuje připojení bez nutnosti použití speciálních nástrojů. Lze instalovat ve svislé i vodorovné poloze. U vodorovné instalace se doporučuje dovybavit čerpadlo chladicím pláštěm.