Váš dokonalý partner pro technologie čerpání
Využití čerpadel TP nebo TPE pokrývá všechny oblasti od vytápění a chlazení přes klimatizaci až po zásobování vodou. Zcela jistě najdete v naší nabídce takové, které vyhovuje právě vám. Díky své vysoké energetické účinnosti a spolehlivosti po celou dobu jejich dlouhé životnosti budou čerpadla TP nebo TPE vždy vyhovovat vašim potřebám.
Účinná čerpadla Grundfos TP dodávají výkon tam, kde je potřeba.
TP je ucelená řada vysoce účinných vertikálních in-line čerpadel s mechanickou hřídelovou ucpávkou. Čerpadla TP jsou přizpůsobena malým i velkým systémům a zajišťují průtok i tlak potřebný pro vytápění, chlazení a klimatizaci.
Klíčovou vlastností je těsně spřažená konstrukce, což znamená, že čerpadlo a motor jsou oddělené jednotky – díky tomu jsou méně citlivé na nečistoty v čerpané kapalině ve srovnání s čerpadly se zapouzdřeným rotorem. Přidejte k tomu speciálně konstruovanou těsnicí komoru hřídele a získáte čerpadlo, které zajišťuje optimální cirkulaci vody bez externího potrubí. Antikorozní povrchová úprava je posledním krokem k dosažení co nejdelší životnosti.
Čerpadla TP s nízkou hlučností a schopností odolávat teplotám až 150 °C jsou dobrou a spolehlivou volbou.
Najděte čerpadlo TP pro vaše potřeby
Díky řadě velikostí, konfigurací a inteligentních funkcí se řada TP dokáže přizpůsobit jakýmkoli požadavkům. To je zárukou, že bez ohledu na použití najdete v této řadě čerpadlo, které vám zajistí energeticky účinný a spolehlivý provoz.
Varianty TP
TPE: Špičková inteligence a účinnost pro inline čerpadla
Řadová čerpadla Grundfos TPE poskytují bezkonkurenční účinnost a přizpůsobivost díky motorům MGE s třídou IE5 a integrovaným frekvenčním měničem (VFD).
Tato čerpadla jsou navržena tak, aby inteligentně optimalizovala výkon systému, a jsou konstruována s ohledem na úsporu energie a nižší náklady životního cyklu, takže jsou vhodná pro více aplikací včetně vytápění, chlazení, klimatizace a dálkového vytápění.
Řada TPE, která je k dispozici až do 90 kW, nabízí pokročilé možnosti připojení a bezpečnostní prvky, zejména v rozsahu 11–22 kW. Tato čerpadla se bezproblémově integrují s externími senzory a přesně reagují na potřeby tlaku, teploty a průtoku, což výrazně snižuje spotřebu energie ve srovnání s běžnými čerpadly.
Díky vlastnostem, jako je robustní hřídelová těsnicí komora a tichý provoz, nastavuje řada TPE nový standard pro spolehlivá, přizpůsobivá a inteligentní řešení čerpání.
Najděte si čerpadlo TPE, které vám vyhovuje
Naše řada čerpadel TPE je navržena tak, aby splňovala nejrůznější požadavky. Pokud si nejste jisti, zda potřebujete TPE2 nebo TPE3, zde je stručný přehled všech variant TPE2 a TPE3. Můžeme s jistotou říci, že se najde jedna i pro vás!
Varianty TPE2
Varianty TPE3
Náš tým je vždy připraven vám pomoci. Neváhejte se na nás obrátit s jakýmikoliv dotazy a my se vám co nejdříve ozveme!
Děkuji za vaši žádost! Ozveme se vám co nejdříve.
Pokud jste se zaregistrovali k našemu marketingovému svolení, nyní máte nárok na personalizované informace od Grundfos o novinkách, nástrojích, produktech, aplikacích, akcích a promoakcích.
Pamatujte, že svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.
Pro více informací o vašich osobních údajích a právech si prosím přečtěte naše Oznámení o ochraně osobních údajů.
Vyberte produkt
Služby
Servisní služby pro pomoc s výběrem, instalaci, provoz a výměny čerpadel.
S čím vám můžeme pomoci?
Ať už se chystáte zakoupit výrobek, nebo jen hledáte radu od odborníka z Grundfosu, rádi vám pomůžeme získat z vašeho řešení maximum! Pokud potřebujete pomoct, neváhejte se na nás obrátit.