- Max. dopravní výška
- 132 m
- Max. průtok
- 1089 m³/h
- Teplota kapaliny
- -40 .. 140 °C
- p max
- 25 bar
Čerpadla TPE série 1000, TPE2 se přizpůsobí všem potřebám
Čerpadlo TPE2 je inteligentní, suchoběžné oběhové čerpadlo s vertikální in-line konstrukcí, které se plynule přizpůsobuje signálům z externího snímače. Bez ohledu na použitou konfiguraci nebo řídicí metodu můžete počítat s přesnou odezvou na potřeby tlaku, teploty a průtoku vaší soustavy - s až o 50% nižší spotřebou energie ve srovnání s běžnými čerpadly. Klíčovou vlastností čerpadel TPE2 je integrovaný frekvenční měnič, který zajišťuje maximální účinnost po celý den.
Čerpadla TPE2 jsou jednostupňová s pevnou spojkou to znamená, že čerpadlo a motor jsou oddělené jednotky. Proto jsou tato čerpadla oproti obdobným čerpadlům se zapouzdřeným rotorem (tzv. mokroběžná čerpadla) méně citlivá na nečistoty obsažené v čerpané kapalině. Optimální cirkulace vody je také zajištěna. To vysvětluje dlouhou životnost mechanické ucpávky hřídele. Robustní, spolehlivé a s nízkou hlučností, TPE série 1000, TPE2 je ideální pro vytápění, chlazení, klimatizaci, dálkové vytápění a průmyslové aplikace.
Výhody našich zakazníků z použití našeho řešení
Pokud je Grundfos součástí vašeho řešení, pak máte sníženou spotřebu energie, zvýšené pohodlí a nepřekonatelnou provozní spolehlivost. Přečtěte si příběhy našich zákazníků o výhodách z použití řešení Grundfos.
Staňte se expertem
Ušetřete čas, získejte nové dovednosti a know how a rozvíjejte své podníkáni s online školicí platformou ECADEMY.
Klikněte na kurz níže a začněte svůj trénink hned.
Chcete se dozvědět více?
V sekci Články a znalosti najdete další články, studie a technické informace z různých oblastí čerpací techniky. Zjistěte, co je nového v našem oboru a jak dostat co nejvíce z vašeho čerpadla.
Získejte odpovědi na své otázky k tomuto produktu
Shromáždili jsme často kladené otázky a jejich odpovědi na jednom místě. Prohlédněte si nejčastěji kladené dotazy níže nebo přejděte do FAQ pro kompletní seznam odpovědí.
Staňte se expertem
Ušetřete čas, získejte nové dovednosti a know how a rozvíjejte své podníkáni s online školicí platformou ECADEMY.
Klikněte na kurz níže a začněte svůj trénink hned.