Pro techniky, kteří chtějí posouvat hranice Dohodnout schůzku Problémy se zápachem sirovodíku v kanalizační síti Odstraňte zápach z kanalizace způsobený H2S Grundfos AKCE Domluvte si s námi schůzku ohledně MIXIT Chemical plant solution case story download Pressure boosting whitepaper maximizing the ROI Contact a CR-XL Expert L-OEM contact
search
  1. Výrobky a služby
  2. Výrobky od A do Z
  3. TP, TPE
  4. TPE Series 2000, TPE3
  • In-line jednostupňová čerpadla

TPE Series 2000, TPE3

Jednostupňová čerpadla v provedení in-line s motorem MGE s frekvenčním měničem

Max. dopravní výška
132 m
Max. průtok
1089 m³/h
Teplota kapaliny
-25 .. 140 °C
p max
16 bar
Dimenzování čerpadla

Produkty a služby

Grundfos nabízí celou řadu služeb, které jsou navrženy s cílem vytěžit maximu z vaší investice do čerpadel. Spojte se s námi a dozvíte se více. 

grundfos-icon-ready-to-purchase
Dokumenty, ceníky a akce
Rychlá cesta k aktuálním ceníkům v PDF, dokumentům a akcím

Dokumenty, akce, ceníky

grundfos-ikona-potřeba-extranet-help
Nakupujte přes náš Extranet
Pokud jste náš obchodní partner a chcete přístup na Extranet pro online nákupy, kontaktujte prosím vašeho obchodního zástupce Grundfos, který vám v tomto procesu pomůže.

Přístup na Extranet

grundfos-newsletter
Grundfos Newsletter
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru. V newsletteru informujeme o novinkách, akcích nebo školeních z našeho oboru. Obsah newsletteru přizpůsobujeme oblastem zájmu, které si zvolíte při registraci.

Registrovat k odběru