Přejít na obsah
Grundfos

Výrobky a služby
Výrobky a služby Velikost stránky Aplikace Výrobky od A do Z Kategorie Čerpané kapaliny Záměny čerpadel
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
  3. TP, TPE
  4. TPE3 (I)
  • In-line jednostupňová čerpadla

TPE3 (I)

Jednostupňová in-line čerpadla s motory MGE s frekvenčním měničem v provedení z korozivzdorné oceli

Info o výrobku (MEI)
Max. dopravní výška
24 m
Max. průtok
60 m³/h
Teplota kapaliny
-25 .. 120 °C
p max
10 bar
Dimenzování čerpadla

Produkty a služby

Grundfos nabízí celou řadu služeb, které jsou navrženy s cílem vytěžit maximu z vaší investice do čerpadel. Spojte se s námi a dozvíte se více. 

grundfos-icon-ready-to-purchase
Dokumenty, ceníky a akce
Rychlá cesta k aktuálním ceníkům v PDF, dokumentům a akcím

Dokumenty, akce, ceníky

grundfos-ikona-potřeba-extranet-help
Nakupujte přes náš Extranet
Pokud jste náš obchodní partner a chcete přístup na Extranet pro online nákupy, kontaktujte prosím vašeho obchodního zástupce Grundfos, který vám v tomto procesu pomůže.

Přístup na Extranet

grundfos-newsletter
Grundfos Newsletter
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru. V newsletteru informujeme o novinkách, akcích nebo školeních z našeho oboru. Obsah newsletteru přizpůsobujeme oblastem zájmu, které si zvolíte při registraci.

Registrovat k odběru