Čerpadla UNILIFT AP jsou ponorná čerpadla na odpadní vodu pro dočasnou i stálou samostatnou instalaci. Při instalaci těchto čerpadel je možné použít automatickou spojku.
Ponorná kalová čerpadla
Čerpadlo UNILIFT AP35 je ponorné čerpadlo z korozivzdorné oceli určené pro čerpání neagresivní a šedé odpadní vody s částicemi až do 35 mm. Lze jej...
Čerpadlo UNILIFT AP35B je ponorné čerpadlo z korozivzdorné oceli určené pro čerpání odpadní vody s částicemi až do 35 mm. Při instalaci je možné vy...
UNILIFT APG je jednostupňové ponorné čerpadlo určené pro čerpání odpadních vod. Čerpadlo je vybaveno řezákem a lze ho umístit do čerpací jímky samo...
Čerpadlo UNILIFT AP50B je ponorné čerpadlo z korozivzdorné oceli určené pro čerpání odpadních vod s průchodností až do 50 mm. Při instalaci je možn...
Čerpadlo UNILIFT AP50 je ponorné čerpadlo z korozivzdorné oceli určené pro čerpání neagresivní a šedé odpadní vody s průchodností až do 50 mm. Lze ...
Čerpadlo UNILIFT AP12 je ponorné čerpadlo z korozivzdorné oceli určené pro čerpání neagresivní a šedé odpadní vody s částicemi až do 12 mm. Lze jej...
Berte na vědomí! Pokuste se použít anglický jazyk v případě, že jste ve vašem jazyce nenalezli hledanou literaturu.