Zjednodušte si čerpání odpadní vody s UNILIFT AP
Čerpadla UNILIFT AP jsou výkonná ponorná kalová čerpadla určená pro náročnější aplikace, kde potřebujete čerpat odpadní vodu s obsahem větších pevných částic, vláknitých složek případně i splachu z toalet. Pro každou z těchto situaci nabízí řada UNILIFT AP vhodnou variantu čerpadla s potřebný výkonem, průchodností a příslušenstvím.
Jednotlivé varianty čerpadel UNILIFT AP jsou dostupné v 1- fázovém provedení (s nebo bez plovákového spínače) a 3-fázovém provedení (s nebo bez hladinového spínače a ovládací skříňkou).
Modely UNILIFT AP35B, UNILIFT AP50B a UNILIFT APG mají odlišnou konstrukci, která umožňuje dosáhnout vyšších hodnot dopravní výšky. Všechny tyto tři modely lze umístit do čerpací jímky samostatně nebo na spouštěcím zařízení s automatickou spojkou.
Oběžná kola UNILIFT AP mají průchodnost pevných částic 12 mm, 35 mm nebo 50 mm. Model UNILIFT APG je vybavený řezacím zařízením, které rozmělňuje pevné části na menší (max 8mm).
Výběr vhodného čerpadla UNILIFT
Nejste si jistí ve výběru správného kalového čerpadla UNILIFT pro vaši situaci? Pomůžeme vám. Stáhněte si průvodce výběrem čerpadla UNILIFT a najděte to perfektní pro vás.
UNILIFT APG vás účinně zbaví odpadní vody
UNILIFT APG je spolehlivé kalové čerpadlo s řezákem ideální do jímek a tlakové kanalizace. Je určeno pro čerpání splaškové, černé vody z rodinných a nízkopodlažních domů. Díky řezáku dokáže pevné částice ve vodě rozsekat na malé kousky a odpadní vodu tak lze čerpat do kanalizace užším potrubím i na větší vzdálenosti.
Související výrobky
Najděte další výrobky související s tímto tématem.
Vyberte produkt
Služby
Servisní služby pro pomoc s výběrem, instalaci, provoz a výměny čerpadel.
S čím vám můžeme pomoci?
Ať už se chystáte zakoupit výrobek, nebo jen hledáte radu od odborníka z Grundfosu, rádi vám pomůžeme získat z vašeho řešení maximum! Pokud potřebujete pomoct, neváhejte se na nás obrátit.