Zatopeno? Bezchybné sucho s UNILIFT CC
UNILIFT CC je lehké ponorné čerpadlo určené pro přenosnou i trvalou instalaci. Je vaším dokonalým spojencem pro udržení nemovitosti v suchu a čistotě. Ideální pro standardní odvodňovací práce. Umí bez námahy odčerpat vodu až do výšky 3 mm nad podlahou.
Plášť čerpadla UNILIFT CC je vyroben z kompozitního materiálu. Voda je nasávána do čerpadla otvory v sacím koši, který zamezuje vnikání větších nečistot obsažených ve vodě. Po sejmutí sacího koše čerpadlo odčerpá vodu až do výšky 3 mm nad podlahou. UNILIFT CC má volnou průchodnost pevných částic až do průměru 10 mm.
K dispozici jsou 1-fázové varianty v provedení s nebo bez plovákového spínače.
Řešte zatopení suterénu s pomocí MULTIBOX
Záplavy způsobují nejen velké škody, ale mohou také vést ke vzniku plísní v domech a sklepech. Rychlé odčerpání záplavové vody a následné vysušení domu je kritické pro minimalizaci škod. MULTIBOX je váš záchranný balíček – umožňuje vám rychle reagovat v případě záplav a nežádoucího vniknutí vody. MULTIBOX obsahuje čerpadlo UNILIFT CC a potřebné příslušenství pro rychlé řešení vašeho problému. Podívejte se na naše krátké video a zjistěte vše, co potřebujete vědět o MULTIBOXu.
Výběr vhodného čerpadla UNILIFT
Nejste si jistí ve výběru správného kalového čerpadla UNILIFT pro vaši situaci? Pomůžeme vám. Stáhněte si průvodce výběrem čerpadla UNILIFT a najděte to perfektní pro vás.
Související výrobky
Najděte další výrobky související s tímto tématem.
Služby
Servisní služby pro pomoc s výběrem, instalaci, provoz a výměny čerpadel.
S čím vám můžeme pomoci?
Ať už se chystáte zakoupit výrobek, nebo jen hledáte radu od odborníka z Grundfosu, rádi vám pomůžeme získat z vašeho řešení maximum! Pokud potřebujete pomoct, neváhejte se na nás obrátit.