UNILIFT KP zvládne vše od vody v suterénu po bazény
Ideální jako čerpadlo pro odvodnění nebo vyčerpání nádrže, bazénu či jezírka. Tento malý, ponorný zázrak je stejně spolehlivý jako odolný. Poznejte, ve kterých aplikacích se čerpadlo UNILIFT KP může stát skutečnou revolucí i pro vás.
UNILIFT KP je vyroben z korozivzdorné oceli s výtlačným hrdlem v horním víku a směřujícím nahoru. Voda je nasávána do čerpadla otvory v sacím koši, který zamezuje vnikání větších nečistot obsažených ve vodě. Otevřená konstukce oběžného kola umožňuje průchodnost pevných částic až do průměru 10 mm. Při čerpání je čerpadlo zcela nebo částečně ponořené ve vodě.
K dispozici jsou 1-fázové a 3-fázové varianty a provedení s plovákovým nebo vertikálním hladinovým spínačem.
Zrovna když se John Sørensen chystal na dovolenou s rodinou, objevil plíseň na kufrech, které měl uložené ve sklepě. Johnovi brzy došlo, že to nebyly jen kufry, které byly postiženy, ale celý sklep. John začal rychle jednat a o devět měsíců později byl jeho dům vybaven odvodňovacím systémem, v němž hraje čerpadlo UNILIFT KP významnou roli v udržování jeho rodinného domu v suchu, čistotě a bezpečí za všech okolností.
Výběr vhodného čerpadla UNILIFT
Nejste si jistí, kterou variantu čerpadla z řady UNILIFT zvolit pro vaši situaci? Pomůžeme vám. Stáhněte si průvodce výběrem čerpadla UNILIFT a najděte to perfektní pro vás.
Související produkty
Najděte naše produkty související s tímto tématem.
Služby
Servisní služby pro pomoc s výběrem, instalaci, provoz a výměny čerpadel.
S čím vám můžeme pomoci?
Ať už se chystáte zakoupit výrobek, nebo jen hledáte radu od odborníka z Grundfosu, rádi vám pomůžeme získat z vašeho řešení maximum! Pokud potřebujete pomoct, neváhejte se na nás obrátit.