- Max. dopravní výška
- 7 m
- Max. průtok
- 11 m³/h
- Teplota kapaliny
- -25 .. 110 °C
- p max
- 10 bar
Čerpadla UP a UPS nabízejí univerzálnost, která splní vaše požadavky na vytápění
Mokroběžné oběhové čerpadlo UP je specificky konstruováno pro otopné soustavy a je také vhodné pro cirkulaci horké vody nebo kapaliny v chladicích a klimatizačních soustavách. Je k dispozici jako malé a střední pro použití obvykle v jedné nebo dvou rodinných domech, a jako velká oběhová čerpadla pro použití ve velkých budovách, jako jsou školy, nemocnice a hotely. Všechny tři velikosti jsou k dispozici jako typy jednoduchých a zdvojených čerpadel.
Čerpadla UPS jsou pokročilejší modely pracující při třech různých rychlostech a používají se pro soustavy ústředního a dálkového vytápění. Čerpadla typu UPS, která jsou primárně používána v jednotrubkových a dvoutrubkových otopných soustavách, jsou vhodná také pro směšovací smyčky ve velkých soustavách.