Verlassen Sie sich auf Grundfos Pumpen, wenn Sie ein hocheffizientes System für Ihre landwirtschaftliche Bewässerung mit minimalem Wartungsaufwand benötigen
Unterwasserpumpenlösungen für alle Anforderungen der Bewässerung und Landwirtschaft
Für viele landwirtschaftliche Betriebe, Gewächshäuser und Golfplätze ist Energie oft einer der höchsten Betriebskostenfaktoren. Grundfos liefert hocheffiziente Pumpensysteme für die Landwirtschaft und Bewässerung, die für einen zuverlässigen Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand ausgelegt sind. Unser Fachwissen im Bereich Pumpen und unser Engagement für Innovationen liefern fortschrittliche Pumpensysteme und Steuerungslösungen, die die Installation und den Betrieb vereinfachen und gleichzeitig die Funktionen und kostensparenden Vorteile bieten.
Unabhängig von Ihrer Wasserquelle, Ihrer Energiequelle oder Ihren Wasseraufbereitungsanforderungen hat Grundfos eine Lösung für Sie. Wir liefern Pumpen für die Grundwasser- und Oberflächenwasserentnahme, Pivot- und Mikro-Tropfbewässerung, Frostschutz, Viehtränke sowie der Verteilung von Chemikalien und Düngemitteln.
Dieser Prospekt soll Landwirten und Brunnenbauern helfen, die richtige Entscheidung und die richtige Lösung für ihr Bewässerungssystem zu finden.
Unser Produktportfolio umfasst Brunnenpumpen, selbstansaugende Pumpen, solarbetriebene Lösungen, intelligente und digitale Dosierpumpen, Frequenzumrichter und Druckerhöhungsanlagen für alle Durchfluss und Förderhöhenanforderungen.
Und jetzt finden Sie alles in einem Prospekt.
Grundfos übertrifft mit SQ/SQE die bestehende Produktpalette
Unsere kompaktesten Brunnenpumpen für die Grundwasserförderung sind jetzt noch besser! Die erweiterte SQ/SQE-Pumpenbaureihe übertrifft die Leistung der bestehenden Produkte und liefert eine noch größere Förderhöhe.
Revolutionieren Sie Ihre Wasserversorgung: Entdecken Sie die Grundfos SP 6"-Pumpe!
Erleben Sie beispiellose Effizienz und kostensparende Lösungen mit unserer neuen Generation von Grundfos SP 6"-Pumpen. Entscheiden Sie sich für eine zuverlässige, störungsfreie Pumpenanlage. Mit den zukunftssicheren Grundfos SPE-Pumpen erzielen Sie einen höheren Wirkungsgrad bei Anwendungen aller Art.
Finden Sie mit unserer Animation zum Wasserkreislauf die passenden Produkte für Ihr Projekt
Grundfos bietet kostengünstige, betriebssichere und energieoptimierte Pumplösungen für das Wassernetz – von der Rohwasserentnahme über Pump-, Dosier- und Desinfektionslösungen für jede Phase des Wasseraufbereitungszyklus bis hin zu Pumpen und Steuerungen für das gesamte Wasserverteilungssystem, einschließlich Haupt- und lokaler Pumpstationen.
In Bezug auf das Abwassernetz hat Grundfos zuverlässige, energieeffiziente Lösungen für den Abwassertransport und den Hochwasserschutz im Angebot. Damit reduzieren Sie nicht nur Stillstandszeiten, sondern minimieren gleichzeitig auch noch das Ausfallrisiko.
In Abwasseraufbereitungsanlagen sorgt Grundfos durch ein breites Angebot an Produkten und Lösungen zur mechanischen, biologischen und chemischen Aufbereitung für einen zuverlässigen Betrieb und geringe Gesamtbetriebskosten.
Grundfos SQ 3-Zoll-Unterwasserpumpen unterscheiden sich durch eine Vielzahl integrierter Schutzfunktionen von herkömmlichen 4-Zoll-Pumpensystemen. Diesen Funktionen verdanken die Pumpen ihre Robustheit und Zuverlässigkeit. In diesem Video erfahren Sie, wie Grundfos SQ 3-Zoll-Pumpen im Vergleich zu herkömmlichen 4-Zoll-Pumpensystemen abschneiden.
SPE-Brunnenpumpen mit Permanentmagnetmotoren - Energieeffizienz von 90 %
Grundfos stattet die SPE-Anlage mit einem Permanentmagnet-Unterwassermotor und einem maßgeschneiderten CUE-Frequenzumrichter aus. Ein PM-Motor von Grundfos gewährleistet eine Energieeffizienz von 90 %, da die Rotorverluste nahezu Null sind.
Der CUE passt die Pumpendrehzahl kontinuierlich an den jeweiligen Förderbedarf an. Ergebnis: Die SPE-Anlage hat sich als zuverlässig erwiesen und zeichnet sich durch eine längere Lebensdauer und niedrige Gesamtlebenszykluskosten aus.
Erfahren Sie, wie jahrelange Erfahrung mit Permanentmagnetmotoren und fundiertes Anwendungswissen zu einer Pumpe geführt hat, die vollständig aus Edelstahl gefertigt ist und über zahlreiche integrierte Funktionen verfügt.
CUE-Frequenzumrichter: Merkmale und Vorteile
Die CUE-Frequenzumrichter von Grundfos sind sehr vielseitig und können für einen einfachen und effizienten Betrieb in sämtlichen Anwendungsbereichen eingesetzt werden. Sie und Ihre Kunden profitieren von zahlreichen Vorteilen, wenn Sie die SP-Unterwasserpumpe von Grundfos an einen CUE-Frequenzumrichter anschließen.
Laden Sie die Broschüre herunter und erfahren Sie mehr über die Merkmale und Vorteile des CUE.
Eine der einfachsten Möglichkeiten, die Betriebskosten zu senken, besteht darin, Ihre Grundfos-Brunnenpumpe mit einem Hauseigenem Grundfos Tauchmotor zu konfigurieren. Dies gewährleistet eine möglichst lange Produktlebensdauer und höchste Effizienz und beseitigt durch Inkompatibilität verursachte Probleme.
Finden Sie das perfekte Gegenstück
Der erste Schritt auf dem Weg zur optimalen Effizienz und Zuverlässigkeit besteht darin, den perfekten Motor für Ihre Pumpe zu finden. Um einen Überblick über die verfügbaren Grundfos-Tauchmotoren zu erhalten, laden Sie sich jetzt den Übersichtsprospekt herunter.
Vorhersagen, überwachen und schützen
Mit Grundfos Connect können Sie den Zustand Ihrer Pumpen und Pumpstationen jederzeit und von überall überwachen. Mit automatischen Benachrichtigungen und personalisierten Berichten kann Grundfos Connect Ihnen helfen, Probleme vorherzusagen, kostspielige Ausfallzeiten zu vermeiden und Ihre Anlagen zu schützen. Wenn Sie Ihrem Geschäft absolut sorgenfrei nachgehen möchten, ist Grundfos Connect der ideale Begleiter.
Zeit für den Austausch – wählen Sie die beste Brunnenpumpe
Unabhängig davon, ob sich eine Unterwasserpumpe 30, 60 oder 150 Meter unter der Erde befindet, kann es eine kostspielige Angelegenheit werden, eine Pumpe aus dem Bohrloch herauszuholen oder eine Inspektion durchzuführen. Mit unserem kostenlosen Tool können Sie jedoch den Wirkungsgrad einer Unterwasserpumpe messen, während sie sich noch im Bohrloch befindet. Ein niedriger Pumpenwirkungsgrad kann darauf hinweisen, dass die Pumpe aus dem Bohrloch gehoben, gereinigt oder ausgetauscht werden muss. Unsere SQ- und SQE-Pumpen sind hervorragende Austauschpumpen, wenn es soweit ist.
Intelligente Niveausteuerung für Entleerungs- und Befüllanwendungen
Die Grundfos Niveausteuerungen LC und LCD sind für Installationen mit einer oder zwei Abwasserpumpen entwickelt worden und bestens für den Einsatz in Abwassernetzen geeignet. Erfahren Sie in der Broschüre, wie einfach das Anschließen und Einrichten unser intelligenten Niveausteuerung mit intuitiver Bedienoberfläche ist.
Möchten Sie Ihr Wissen über diesen Anwendungsbereich erweitern?
Erfahren Sie mehr über die neuesten Veröffentlichungen aus dem Bereich Pumpentechnik. Hier informieren wir Sie auch, für welche Anwendungen Sie Grundfos Lösungen einsetzen können und wie Sie die Anlagenleistung optimieren. Zudem haben Sie die Möglichkeit unter der Rubrik "Fachbeiträge" gezielt nach spezifischen Lernmaterialien, Artikeln, Whitepaper und Videos zu suchen. Profitieren Sie von unseren umfassenden Weiterbildungsangeboten und seien Sie den anderen immer einen Schritt voraus.
Weitere zugehörige FAQ
Hier finden Sie weitere häufig gestellte Fragen zu diesem Thema.
Welche Medien kann ich mit einer Unterwasserpumpe fördern?
Unterwasserpumpen sind für die Förderung von sauberen, dünnflüssigen, nicht explosiven Medien ohne Feststoffe oder langfaserige Bestandteile bestimmt.
Wird ein Medium mit einer von Wasser abweichenden Dichte gefördert, ist wegen des veränderten hydraulischen Leistungsbedarfs eventuell eine andere Motorleistung erforderlich.
Bei der Förderung von Medien, die aggressiver als Trinkwasser sind, sind die Pumpenausführungen SP N, SP R und SPNE aus besonders korrosionsbeständigen Werkstoffen zu verwenden.
Ist ein Trockenlauf auch bei Tauchmotorpumpen möglich?
Bei einem Trockenlauf der Pumpe kann die Gleitringdichtung und der Motor beschädigt werden. Aus diesem Grund sind die Schwimmerschalter so anzuordnen, dass der Füllstand im Schacht nicht unter den für den Betrieb der Pumpe erforderlichen Mindestfüllstand sinkt. (Siehe dazu auch die häufig gestellte Frage „Welcher Mindestfüllstand ist für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Pumpe erforderlich?“). Vor der Erstinbetriebnahme der Pumpe sind deshalb die in der jeweiligen Anwendung herrschenden Bedingungen mit den Angaben in der Betriebsanleitung oder im Datenheft abzugleichen.
Wie stelle ich den Motorschutzschalter bei den Unterwasserpumpen ein?
Einstellen des Motorschutzschalters bei einer Unterwasserpumpe
Der im Motorschutzschalter integrierte Überstromauslöser muss beim Kaltstart in weniger als 10 Sekunden auslösen, wenn der Motorstrom fünfmal höher als der auf dem Typenschild angegebene maximale Motorstrom ist.
Um den Unterwassermotor bestmöglich zu schützen, sollte der Motorschutzschalter entsprechend der folgenden Empfehlungen eingestellt werden:
1. Überstromauslöser auf den auf dem Typenschild angegebenen maximalen Motorstrom einstellen.
2. Lassen Sie die Pumpe eine halbe Stunde mit Nennleistung laufen.
3. Den Einstellwert am Überstromauslöser schrittweise absenken, bis der Auslösepunkt erreicht ist.
4. Danach den Stromwert am Überstromauslöser 5 % über den Auslösepunkt einstellen.
Achtung!
Wenn die Auslösecharakteristik des verwendeten Motorschutzschalters diese Vorgehensweise nicht unterstützt, erlischt die Gewährleistung. Der Einstellwert am Überstromauslöser darf den auf dem Typenschild angegebenen maximalen Motorstrom nicht überschreiten. Bei Motoren mit Stern-Dreieck-Anlauf ist beim Einstellen des Motorschutzschalters wie zuvor beschrieben vorzugehen. Der Einstellwert am Motorschutzschalter darf hier jedoch nicht größer sein als:
Einstellwert am Motorschutzschalter = Volllaststrom x 0,58.
Die maximal zulässige Hochfahrzeit für Stern-Dreieck-Anlasser oder Motorschalter mit Spartransformator beträgt 2 Sekunden.
Grundfos bietet verschiedene Geräte für den Motorschutz an, wie z. B. das MP204. Weitere Informationen finden Sie im Grundfos Product Center.
Kann die Pumpe über einen Frequenzumrichter betrieben werden?
Grundfos bietet zahlreiche drehzahlgesteuerte Pumpen an, die als „E-Pumpen“ bezeichnet werden. Diese Pumpen sind mit einem Grundfos MGE-Motor mit integriertem Frequenzumrichter ausgestattet. Die Herstellungskosten und der Materialeinsatz sind geringer als bei Pumpenlösungen mit externen Frequenzumrichtern. Außerdem werden technische Probleme vermieden, die in Verbindung mit externen Frequenzumrichtern auftreten können.
Darüber hinaus verfügen MGE-Motoren über zahlreiche weitere nützliche Eigenschaften und Vorteile. Sollte für eine bestimmte Anwendung keine E-Pumpe lieferbar sein, können nahezu alle von Grundfos angebotenen dreiphasigen Industriepumpen über einen externen Frequenzumrichter betrieben werden. Dazu sind in jedem Einzelfall die Hinweise in der Betriebsanleitung und im Datenheft zu beachten.
Wie können wir Ihnen weiter helfen?
Sie haben eine Frage zu einem Produkt oder einer Dienstleistung, Sie möchten ein Produkt bestellen oder eine Dienstleistung beauftragen oder möchten Grundfos allgemein kontaktieren.