Elektronisch geregelte Heizungsumwälzpumpen mit TFT-Display mit intelligenten Funktionen. Feldbusanbindung mithilfe von CIM-Modulen möglich.
Normpumpen nach EN 733
Effiziente Druckerhöhungsanlagen für die Trinkwasserdruckerhöhung mit 2 bis 6 parallel geschalteter Pumpen, Steuerung und aller erforderlichen Arma...
Blockpumpen gemäß EN 733
Einstufige Blockpumpen gem. ISO 2858
CM/CME ist eine kompakte vertikale mehrstufige Kreiselpumpe. Das modulare Design ermöglicht kundenbezogene Lösungen. CM/CME Pumpen sind in Grauguss...
Einstufige Trockenläufer-Inlinepumpen mit Gleitringdichtung. Motor und Pumpe sind über eine Kupplung verbunden.
Vertikale, mehrstufige Kreiselpumpe mit gegenüberliegenden Saug- und Druckstutzen
Digital dosing pumps for high precision dosing of chemicals, enabling advanced control of process and integration with system control.
The Grundfos Mechanical pump range is a series of extremely strong pumps for applications requiring reliable dosing and high-pressure capabilities....
Regelgeräte für Pumpen