Umfassendes Pumpenprogramm für alle Abwasseranwendungen in der Industrie
In vielen Industriezweigen gehört der Umgang mit Abwasser zum Herstellungsprozess. Dabei kommt den Pumpen eine Schlüsselrolle zu. Das Abwasser aus Industrieprozessen weist nicht immer die gleiche Zusammensetzung auf. Deshalb müssen die Pumpen in der Lage sein, auch Abwasser zu fördern, dass Sand, Fett und größere Feststoffpartikel enthält. Die Abwasserpumpen müssen nicht nur besonders zuverlässig und effizent sein, sondern auch für die Förderung von sich laufend ändernden Abwasserqualitäten geeignet sein. Außerdem müssen Sie als Verantwortlicher sicherstellen, dass das aus der Anlage austretende Wasser die vorgeschriebene Qualität aufweist, bevor es in die Kanalisation oder die Umwelt gelangt.
Grundfos ist Komplettanbieter für industrielle Abwasserlösungen und verfügt über ein umfangreiches Pumpenprogramm, das perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist. Mit unseren Abwasserlösungen erhalten Sie Produkte von höchster Qualität sowie intelligente Einrichtungen, die die Wasserqualität während des gesamten Aufbereitungsprozesses überwachen.
Erfahren Sie von unserem Experten, wie Sie Ihren Wasserwiederverwendungsprozess optimieren können
Grundfos bietet Lösungen für alle wichtigen Phasen der Wasseraufbereitung an – einschließlich der biologischen, chemischen und mechanischen Klärstufe. So erhalten Sie eine zuverlässige und effiziente Wasseraufbereitungsanlage, die auf dem neuesten Stand der Technik ist. Gleichzeitig sind Sie bestens für die Zukunft gerüstet, falls Ihr Bedarf an wiederaufbereitetem Wasser steigen sollte.
80 % unseres Spülwassers wird wiederverwendet
Wir bei Grundfos haben uns eigene, sehr ambitionierte Ziele im Hinblick auf das Einsparen von Wasser gesetzt. So wollen wir unseren eigenen Wasserverbrauch bis 2025 um 50 % im Vergleich zu 2008 senken. In unserer Kläranlage, die 2018 in Betrieb genommen wurde, setzen wir auf die Grundfos Lösung iSOLUTIONS, um eine sinnvolle Wiederverwendung des Brauchwassers zu ermöglichen. iSOLUTIONS hilft uns dabei, etwa 80 % des bei unseren Spülprozessen anfallenden Abwassers wiederzuverwenden. Durch die Wasseraufbereitung können ca. 5.000 m³ Wasser pro Jahr eingespart werden.
Möchten Sie Ihr Wissen über diesen Anwendungsbereich erweitern?
Erfahren Sie mehr über die neuesten Veröffentlichungen aus dem Bereich Pumpentechnik. Hier informieren wir Sie auch, für welche Anwendungen Sie Grundfos Lösungen einsetzen können und wie Sie die Anlagenleistung optimieren. Zudem haben Sie die Möglichkeit unter der Rubrik "Fachbeiträge" gezielt nach spezifischen Lernmaterialien, Artikeln, Whitepaper und Videos zu suchen. Profitieren Sie von unseren umfassenden Weiterbildungsangeboten und seien Sie den anderen immer einen Schritt voraus.
Hier erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen zu dieser Anwendung
Wir haben häufig gestellte Fragen und die dazugehörigen Antworten an einem zentralen Ort zusammengetragen. Suchen Sie in den unten aufgeführten FAQ nach Antworten auf Ihre Frage oder gehen Sie zur Rubrik FAQ, wo alle häufig gestellten Fragen aufgelistet sind.
Mehrstufige Inlinepumpen
Membrandosierpumpen
Pumpensteuerungen
Optimisation services
Service agreements
Erfahrungsberichte von Kunden zu dieser Anwendung lesen
Wenn Sie sich für Grundfos Produkte entscheiden, können Sie den Stromverbrauch senken, den Komfort steigern und die Ausfallsicherheit Ihrer Anlage erheblich erhöhen. Lesen Sie die Erfahrungsberichte unserer Kunden und erfahren Sie, wie Sie vom ganzheitlichen Grundfos-Ansatz profitieren können, um durch den Einsatz von Intelligenz Wasser und Energie einzusparen.
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.
Erweitern Sie Ihr Fachwissen
Erfahren Sie, wie Sie den Stromverbrauch senken und gleichzeitig den Komfort sowie die Ausfallsicherheit bei Ihrer Anwendung steigern können. Lesen Sie dazu die Erfahrungsberichte unserer Kunden. Hier erfahren Sie, wie unsere Kunden vom ganzheitlichen Grundfos Ansatz für mehr Nachhaltigkeit und Effizienz profitieren und wie Sie mit intelligenten Lösungen Wasser und Energie sparen können. Durchsuchen Sie auch die Rubrik "Fachbeiträge" z. B. nach Schulungsunterlagen, Artikeln, Whitepaper und Videos, um auf gut informierter Basis die richtige Entscheidung für Ihre Anwendung treffen zu können.