Industrielle Wasseraufbereitung
Bei Grundfos widmen wir uns der Lieferung von Pumpen und Systemen, die unseren Partnern helfen, erstklassige Lösungen für die Wasseraufbereitung anzubieten.
Verschiedene Verfahren für die Wasseraufbereitung in der Industrie
Die Anforderungen an die Wasseraufbereitung in der Industrie sind breit gefächert und variieren von Industriezweig zu Industriezweig. Grundfos bietet zuverlässige und intelligente Pumpen und Komponenten für die Wasseraufbereitung in der Industrie an, die für alle Anwendungen und Anlagen geeignet sind. Egal, ob Oberflächenwasser, Grundwasser, Meerwasser oder wiederverwendetes Schmutzwasser und sogar Leitungswasser − alle Rohwasserarten müssen in der Regel aufbereitet werden, um die Anforderungen des jeweiligen Industriezweigs zu erfüllen. Auch für die Förderung von aggressiven Medien wie z. B. Seewasser oder hochreines Wasser bietet Grundfos äußerst zuverlässige Pumpenlösungen an.
Grundfos Pumpen sind für die Wasseraufbereitung in jeder Phase geeignet − angefangen von der Rohwasserentnahme bis zur Verteilung. Sie sorgen z. B. für das Beseitigen von unerwünschten Substanzen, die Desinfektion und die Stabilisierung der Wasserwerte durch die Dosierung von Chemikalien und die Entsalzung von Meerwasser. Ergänzt wird das Produktprogramm durch passende Steuerungen und Überwachungseinrichtungen. Alle Pumpen für die Wasseraufbereitung können auf intelligente Weise miteinander verknüpft werden und ermöglichen so eine hochpräzise und effiziente Dosierung von Zusätzen vor oder während des Aufbereitungsprozesses. Zusätzlich sind die Pumpen mit Mess- und Regeleinrichtungen kombinierbar, um wichtige wasserchemische und verfahrenstechnische Parameter messen und entsprechend beeinflussen zu können.
Online-Seminar – Intelligente Chemikaliendosierung für die industrielle Wasseraufbereitung
Melden Sie sich für das nächste verfügbare Online-Seminar zum Thema „Intelligente Chemikaliendosierung für die industrielle Wasseraufbereitung“ an und erfahren Sie mehr über die typischen Gründe für eine ineffiziente Dosierung und geringe Betriebssicherheit. Die Online-Seminare von Grundfos sind kostenlos – eine Registrierung ist erforderlich.
So wichtig ist es, Ihre Aufbereitungsprozesse zu überwachen
Es ist wichtig, in Ihrer Aufbereitungsanlage für industrielles Abwasser die Prozesse zu überwachen. Dabei gewinnen Sie Erkenntnisse und aussagekräftige Daten zum Bedarf, mithilfe derer Sie auf Probleme bei der Aufbereitung reagieren oder sie sogar vermeiden können. Erfahren Sie von unseren Experten, warum das Überwachen der Anlagenleistung entscheidend ist, um eine hohe Leistung und Betriebssicherheit sicherzustellen.
Mit intelligenten Pumpen eine Membranfiltrationsanlage regeln
Mit intelligenten Pumpen ist es möglich, eine Membranfiltrationsanlage zu regeln, sodass diese ihren Hauptzweck auch ohne eine externe Steuerung erfüllt. So verringern Sie die Komplexität und optimieren gleichzeitig die Anlage. In unserem Whitepaper erfahren Sie mehr über die Betriebsarten für Membranfiltrationsanlagen und über die Zukunft der effizienten Membranfiltrationsregelung.
Möchten Sie Ihr Wissen über diesen Anwendungsbereich erweitern?
Erfahren Sie mehr über die neuesten Veröffentlichungen aus dem Bereich Pumpentechnik. Hier informieren wir Sie auch, für welche Anwendungen Sie Grundfos Lösungen einsetzen können und wie Sie die Anlagenleistung optimieren. Zudem haben Sie die Möglichkeit unter der Rubrik "Fachbeiträge" gezielt nach spezifischen Lernmaterialien, Artikeln, Whitepaper und Videos zu suchen. Profitieren Sie von unseren umfassenden Weiterbildungsangeboten und seien Sie den anderen immer einen Schritt voraus.
Hier erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen zu dieser Anwendung
Wir haben häufig gestellte Fragen und die dazugehörigen Antworten an einem zentralen Ort zusammengetragen. Suchen Sie in den unten aufgeführten FAQ nach Antworten auf Ihre Frage oder gehen Sie zur Rubrik FAQ, wo alle häufig gestellten Fragen aufgelistet sind.
Nutzen Sie die vorausschauende Wartung mit Grundfos Machine Health
Optimieren Sie Ihre Instandhaltung mit der Lösung der nächsten Generation für Predictive Maintenance. Mit Grundfos Machine Health können Sie unerwartete mechanische Ausfälle mithilfe künstlicher Intelligenz um bis zu 75% reduzieren.