Schnell und einfach zur passenden Austauschpumpe für Ihre vorhandene Pumpe.

Unser Tool hilft Ihnen dabei, die optimale Ersatzlösung für Ihre Grundfos-Pumpe oder ein Modell anderer Marken zu finden.

Jederzeit sofort warmes Wasser an jeder Entnahmestelle

Nach dem Aufdrehen des Wasserhahns dauert es im Durchschnitt etwa 20 Sekunden, bis warmes Wasser fließt. Ein durchschnittlicher Vier-Personen-Haushalt verschwendet so jedes Jahr bis zu 16.000 Liter Wasser. Unsere Warmwasser-Zirkulationspumpe hält einen konstanten Wasserdurchfluss durch die Rohre aufrecht, sodass Sie nie wieder auf warmes Wasser warten müssen. Sparen Sie Wasser- und Energiekosten in einem komfortableren Zuhause, statt weiter Zeit und Geld zu verschwenden.

Mehr Komfort für Ihr Zuhause mit perfektem Wasserdruck

Ein ständig schwankender Wasserdruck an den Entnahmestellen kann ziemlich ärgerlich sein, aber das Problem müssen Sie als Hausbesitzer nicht einfach hinnehmen. Mit einer Druckerhöhungspumpe können Sie beim Befüllen einer Badewanne bis zu 20 Minuten einsparen, Ihren Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Druckerhöhungspumpen um bis zu 40 % senken und sogar Ihre Gartenbewässerungsanlage verbessern. Sorgen Sie für konstanten Wasserdruck, Tag für Tag.

Effiziente Heizung in jedem Winkel Ihres Hauses

Heizungspumpen sind für den Wohnkomfort unerlässlich. Heute sind weltweit 200 Millionen ineffiziente Pumpen in Betrieb. In den meisten Fällen würde ein Pumpenaustausch eine effiziente Heizung, mehr Komfort und einen geringeren Energieverbrauch gewährleisten. Mit der richtigen Umwälzpumpe profitieren Sie von einer zuverlässigen Heizkörper- und Fußbodenheizung, einem niedrigen Geräuschpegel und erheblichen Energieeinsparungen.

Schluss mit überschüssigem Wasser dank zuverlässiger Entwässerung

Bei Überlastung der häuslichen Abwasseranlage kann es zu einem Rückfluss oder sogar zu Überschwemmungen kommen. Das ist nicht nur sehr unangenehm, sondern kann auch kostspielige Wasserschäden mit sich bringen. Mit einer Entwässerungspumpe können Sie das Abpumpen von Wasser aus Ihrem Keller oder Ihren Waschmaschinen, Badewannen, Duschen und Waschbecken selbst in die Hand nehmen. Finden Sie heraus, wie die richtige Entwässerungsanlage Ihren Wohnkomfort erhöhen kann.

Unbegrenzte Möglichkeiten mit einer Abwasserlösung

Bei häuslichen Umbauten müssen Sie häufig Ihre derzeitige Installation berücksichtigen und haben nur begrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Mit einer flexiblen Abwasserlösung können Sie den neuen Raum nach Ihren Wünschen und ohne Einschränkungen durch Ihre bestehende Sanitärinfrastruktur gestalten. Richten Sie ein neues Bad, eine neue Küche oder einen weiteren Hauswirtschaftsraum ein, wo immer Sie möchten, und genießen Sie den zusätzlichen Wohnkomfort.

Nachhaltige Möglichkeiten zur Regenwassernutzung

Nutzen Sie die vorhandenen Wasserressourcen Ihres Hauses und beginnen Sie, komfortabler und nachhaltiger zu leben. Mit einer Regenwassernutzungsanlage können Sie 35 % Ihres Wasserverbrauchs einsparen und Ihre Wasserrechnung um bis zu 50 % reduzieren. Ersetzen Sie das Wasser, das Sie zum Spülen von Toiletten, zur Gartenbewässerung oder sogar zum Wäschewaschen verwenden, durch eine Regenwassernutzungsanlage.

„Die Pumpe von Grundfos ist im Vergleich zu meiner alten Pumpe sehr leise. Sie ist auf dem Dach installiert, aber kaum zu hören.“

Haris, Hausbesitzer, Malaysia