Sofort warmes Wasser
Mit Warmwasser-Zirkulationspumpen fließt sofort warmes Wasser aus jedem Wasserhahn, jederzeit und überall im Haus.
Sofort warmes Wasser dank unserer Warmwasser-Zirkulationspumpen
Warten Sie nicht länger auf warmes Wasser. Mit unseren Warmwasser-Zirkulationspumpen fließt aus jedem Wasserhahn überall im Haus sofort warmes Wasser, sobald Sie es benötigen, ohne einen einzigen Tropfen Wasser zu verschwenden.
Warum sollten Sie sich für eine Warmwasser-Zirkulationspumpe von Grundfos entscheiden?
Welche Vorteile bietet Ihnen die richtige Warmwasser-Zirkulationspumpe?
Stellen Sie sich ein Haus vor, in dem aus jedem Wasserhahn und Duschkopf sofort warmes Wasser fließt. Unsere Premium-Warmwasser-Zirkulationspumpen für Haushalte machen dies mit fortschrittlichen Steuerfunktionen möglich.
Die richtige Warmwasser-Zirkulationspumpe
Entdecken Sie unsere Warmwasserzirkulationspumpen und Pumpenlösungen, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.
Ihr Installateur hilft Ihnen bei der Auswahl der richtigen Pumpe für Ihr Zuhause.
Schnell und einfach zur passenden Austauschpumpe für Ihre vorhandene Pumpe.
Unser Tool hilft Ihnen dabei, die optimale Ersatzlösung für Ihre Grundfos-Pumpe oder ein Modell anderer Marken zu finden.
Grundfos COMFORT
Möchten Sie mehr über die perfekte Warmwasser-Zirkulationspumpe für Ihr Zuhause erfahren? Jede Pumpe der COMFORT-Baureihe bietet maximalen Komfort bei minimalem Energieverbrauch Eine clevere Lösung für den cleveren Hausbesitzer.
COMFORT
Dauerbetrieb rund um die Uhr: Optimal für Wohnhäuser, in denen die Vorschriften einen 24-Stunden-Betrieb erfordern oder die externe Regelung über einen Warmwasserbereiter, einen Timer oder eine andere Smart-Home-Technologie erfolgt.
COMFORT T
Temperaturregelung: Ideal für Haushalte ohne bestimmten Entnahmeplan, in denen Wert auf geringen Energieverbrauch und Komfort gelegt wird. Keine manuellen Einstellungen erforderlich.
Durch die Temperaturregelung wird die von einem Warmwasserbereiter verbrauchte Wärmeenergie erheblich reduziert. Die Einsparung beträgt – im Vergleich zu einer kontinuierlich laufenden Pumpe – bis zu 25 %.
COMFORT TU
Timer und Temperaturregelung: Ideal für Haushalte mit festen Entnahmezeiten, die gern weniger Energie verbrauchen würden. Der Timer muss manuell eingestellt werden.
Timer und Temperaturregelung reduzieren die vom Warmwasserbereiter verbrauchte Wärmeenergie erheblich. So sparen Sie – im Vergleich zu einer kontinuierlich laufenden Pumpe – bis zu 56 % an Wärmeenergie.
COMFORT TA
AUTOADAPT-Regelung: Ideal für Haushalte, in denen kein Entnahmeplan festzulegen ist und die ihre Energieeinsparungen maximieren möchten.
Temperaturregelung: Gut geeignet für Ferienhäuser. Keine manuellen Einstellungen erforderlich.
Dauerbetrieb rund um die Uhr.
Die AUTOADAPT-Regelungsart reduziert die von einem Warmwasserbereiter verbrauchte Wärmeenergie erheblich und spart bis zu 67 % an Wärmeenergie (im Vergleich zu einer kontinuierlich laufenden Pumpe).
Unsere beliebtesten Warmwasserzirkulationspumpen
„Ich warte nicht mehr auf warmes Wasser – es ist sofort warm. Zudem spare ich Energiekosten und mehrere Tausend Liter Wasser pro Jahr.“
Christine Appleby, Grundfos-Mitarbeiterin und Hausbesitzerin, Guelph, ON, Kanada
Mehr als nur sofort warmes Wasser für Ihr Zuhause
Die meisten Hausbesitzer wissen nicht, wie leicht sie zu Hause für perfekten Komfort sorgen können. Mit unserer Hilfe können Sie Ihre Wasser- und Heizungsanlagen problemlos modernisieren. Schauen Sie sich unten alle Verbesserungsmöglichkeiten für Ihr Zuhause an.