Intelligente Abwasserlösungen
Ein neues Bad oder eine weitere Waschmaschine – mit einer Abwasseranlage ist das möglich, wo immer Sie möchten.
Erfüllen Sie sich Ihre Träume mit einer flexiblen Abwasseranlage
Richten Sie ein neues Bad, eine neue Küche oder einen weiteren Hauswirtschaftsraum ein, wo immer Sie möchten. Gestalten Sie den neuen Raum nach Ihren Wünschen und ohne Einschränkungen durch Ihre bestehende Sanitärinfrastruktur. Unsere innovative Abwasseranlage für Privathaushalte eröffnet unbegrenzte Möglichkeiten. Entscheiden Sie sich für den Komfort einer diskreten und ästhetischen Abwasserlösung und gestalten Sie Ihren Wohnraum nach Ihren Wünschen und Träumen.
Warum sollten Sie sich für eine Abwasserhebeanlage von Grundfos entscheiden?
Welche Vorteile bietet Ihnen die richtige Abwasseranlage?
Bei Umbauten müssen häufig die bestehenden Rohrleitungen berücksichtigt werden, was die Möglichkeiten einschränkt. Mit einer flexiblen Abwasseranlage können Sie Räume nach Ihren Wünschen gestalten, ohne sich Gedanken über die Nähe zu einer Wasserinstallation machen zu müssen. Entdecken Sie neue Möglichkeiten zur Installation eines Badezimmers, einer Küche oder anderer Sanitäreinrichtungen in bisher ungenutzten Räumen wie Kellern oder Dachböden.
Finden Sie die richtige Pumpe
Sie sind Hausbesitzer und möchten Räume oder Behälter entleeren, Regenwasser oder Grundwasser für Ihrer Zwecke nutzen oder den Wasserdruck erhöhen?
Die Grundfos SOLOLIFT2
Die nächste Generation der kompakten Abwasserhebeanlagen, die SOLOLIFT2, garantiert dank flexiblem Aufbau, robustem Motor und fortschrittlicher Schneidtechnologie eine effiziente Schwarzwasserentsorgung für Ihr Zuhause. Egal ob Sie Ihre Küche renovieren oder ein neues Badezimmer einbauen: Die Installation ist mühelos, die Wartung problemlos und der Komfort unübertroffen.
Auswahl der richtigen Abwasseranlage für Ihr Zuhause
Werfen Sie einen Blick auf unsere beliebten SOLOLIFT2-Abwasserhebeanlagen. Dort finden Sie eine Lösung, die Ihren Bedürfnissen entspricht. Oder bitten Sie Ihren Installateur um Hilfe bei der Auswahl.
Hinweis: Professionelle Installateure werden nach dem Zufallsprinzip gesucht und auf der Grundlage des geografischen Standorts angezeigt, jedoch nicht von Grundfos empfohlen oder zertifiziert.
Unsere beliebtesten Abwasserhebeanlagen
Nutzen Sie den Platz zu Hause optimal
Schauen Sie sich die Küche vor und nach der Installation an. Die SOLOLIFT2-Hebeanlage ist nicht mehr sichtbar, denn dank der kompakten Bauweise kann sie problemlos unter der Küchenspüle montiert werden.
Mehr als nur intelligente Abwasseranlagen für Ihr Zuhause
Die meisten Hausbesitzer wissen nicht, wie leicht sie zu Hause für perfekten Komfort sorgen können. Mit unserer Hilfe können Sie Ihre Wasser- und Heizungsanlagen problemlos modernisieren. Schauen Sie sich unten alle Verbesserungsmöglichkeiten für Ihr Zuhause an.