So sparen Sie zu Hause Wasser – und zwar richtig

Es gibt viele Möglichkeiten, zu Hause Wasser zu sparen. Es ist leichter, als Sie denken, und Sie brauchen nicht einmal Ihren Lebensstil großartig zu ändern. Wasser sparen können Sie durch kleine Änderungen im Alltagsverhalten, indem Sie z. B. Wasserhähne schließen, wenn kein Wasser benötigt wird, oder indem Sie Ihre Hauswasseranlage mit Pumpenlösungen modernisieren. Dies kann einen großen Einfluss auf Ihre Wasserrechnung – und die Umwelt – haben.

Sparen Sie jetzt mit sofort warmem Wasser

Beim Warten auf warmes Wasser wird viel Wasser verschwendet. Ein durchschnittlicher Haushalt wartet jedes Jahr bis zu 37 Stunden auf warmes Wasser aus Wasserhähnen und Duschköpfen und verschwendet dabei 16.000 Liter Wasser – genug, um 66 große Badewannen zu befüllen.

Durch den Wechsel zu Warmwasser-Zirkulationspumpen können Sie zu Hause Wasser sparen. Lassen Sie nicht länger kostbares Trinkwasser ungenutzt in den Abfluss laufen.

Diese Pumpen passen sich intelligent an Ihr Verbrauchsverhalten an und sorgen für einen konstanten Strom von warmem Wasser in Ihren Rohren. So haben Sie jederzeit warmes Wasser, wenn Sie es benötigen. Sparen Sie Wasser, sparen Sie Geld und genießen Sie gleichzeitig ultimativen Komfort in Ihrem Zuhause.

Regenwasser nutzen, um Wasser zu sparen

Mit Regenwassernutzungsanlagen können Haushalte bekanntermaßen Wasser sparen. Sie können bis zu 50.000 Liter Wasser pro Jahr auffangen, dieses anstelle von Wasser aus dem Trinkwassernetz nutzen – und den Wasserverbrauch zu Hause um bis zu 65 % senken.

Für eine optimale Regenwassernutzung sollten Sie eine Druckerhöhungspumpe in Betracht ziehen. Sie sorgt für einen ausreichenden Druck, um das Wasser von Ihrem Vorratsbehälter zu Toiletten, Waschmaschinen oder Bewässerungsanlagen zu fördern – ohne unnötige Unterbrechungen oder Schwankungen.

Entdecken Sie unsere beliebtesten Produkte zum Wassersparen zu Hause